Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Einstellungen für Cookies
Technische Cookies
Diese Cookies sind unerlässlich, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten, um Ihnen die Registrierung/Anmeldung und den Zugriff auf reservierte Funktionen zu ermöglichen und um die Sicherheit der Website zu überwachen und die Betriebsleistung zu verbessern, z.B. durch Speichern Ihrer Präferenzen zur Verbesserung Ihrer späteren Besuche.
Analytik-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, den Traffic und die Nutzung der Website auf anonymer Basis zu sammeln und zu analysieren und zu verstehen und zu verbessern, wie die Besucher die Website nutzen, einschließlich der Seiten und Produkte, die am häufigsten aufgerufen werden. Diese Cookies sind nicht unbedingt erforderlich, damit die Website funktioniert, bieten Ihnen aber ein besseres Browsererlebnis.
Profiling-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihre Navigation auf der Website zu verfolgen, um Profile Ihres Geschmacks, Ihrer Gewohnheiten, Ihrer Entscheidungen usw. zu erstellen und Ihnen Werbebotschaften zu senden, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind. Die Ablehnung dieser Cookies hat keinen Einfluss auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Website, verhindert aber, dass wir Ihnen Werbebotschaften senden können, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind.
Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten.
Für weitere Informationen darüber, welche Cookies wir verwenden, klicken Sie hier.

- Rack-Zubehör | Vertiv™ VR Rack
- Luftstromregelung
Luftstromregelung
Blindplatte, 19”-Blindplatte werkzeuglos montierbar
Als häufig übersehene Komponente im Luftstrommanagement ermöglichen Blindplatten das Schließen von ungenutztem Raum innerhalb des Racks. Korrekte Regelung des Luftstroms und Minimierung der Durchgangsluft. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA2000 |
1 HE 19”-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (Anzahl 10) |
VRA2001 |
1 HE 19”-Blindplatte zur Luftstromregelung aus schwarzem Kunststoff, werkzeuglose Montage (Anzahl 200) |
VRA2002 |
19”-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE) Schwarz (Anzahl 1 für jede Größe) |
VRA2003 |
1 HE 19”-Blindplatte aus Metallblech zur Luftstromregelung Schwarz (Anzahl 2) Schwarz |
Kit zur Verhinderung der Luftzirkulation
Verhindern Sie die Luftzirkulation innerhalb des Racks, indem Sie den Raum zwischen den 19”-Schienen und den Seitenwänden an 600 mm und 800 mm breiten Racks ausfüllen. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA2004 |
Kit zur Verhinderung der Luftzirkulation |
19”-Schienenbürstenleisten
Die 19”-Schienenbürstenleisten verhindern die Luftzirkulation innerhalb des Racks, indem sie die Kabeldurchführungen an 800 mm breiten 19”-Schienen abdichten. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA2005 |
19”-Schienenbürstenleiste, Breite 800 mm (Anzahl 12) |
Bürstensatz für Kabeldurchführung durch obere Abdeckung
Der Bürstensatz für die Kabeldurchführung an der oberen Abdeckung ermöglicht das Einführen von Kabeln in das Rack bei gleichzeitiger Minimierung der Durchgangsluft. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA2006 |
Bürstensatz für Kabeldurchführung durch obere Abdeckung (Anzahl 8) |