Rack-Zubehör | Vertiv™ VR Rack
Vertiv™ VR Rack wird durch ein umfangreiches Zubehörsortiment ergänzt, darunter Kabelmanagement, Luftstromregelung, Fachböden und Halterungen, Türen sowie Sicherheits- und Serviceteile. Werkzeuglose Optionen ermöglichen eine schnelle Installation und Konfiguration.
Kabelmanagement

Rack-Verkabelungssysteme sind für Ihren IT-Betrieb unerlässlich. Diese Kabel bedienen kritische Schaltkreise, die immer in Betrieb bleiben müssen. Ein optimiertes Kabelmanagement kann die Systemverfügbarkeit erhöhen und den Gewinn steigern. Unsachgemäßes Kabelmanagement kann zu Kabelschäden und -ausfällen führen.
Luftstromregelung

Sie müssen die Durchgangsluft minimieren und einen ordnungsgemäßen Luftstrom in Ihrem Rack ermöglichen. Mit Blindplatten können Sie ungenutzten HE-Einbauraum innerhalb des Racks verschließen. Weiteres nützliches Zubehör im Inneren des Racks: Verhinderung der Luftrückführung, 19"-Schienenbürstenleisten und Bürstensatz für die Kabeldurchführung an der oberen Abdeckung.
Fachböden und Halterungen

Sichern Sie Ihr IT-Equipment mit werkzeuglosen Fachböden und Halterungen. Der feste werkzeuglose 19"-Regalboden kann für Geräte verwendet werden, die nicht 19"-Racks kompatibel sind, oder als zusätzliche Unterstützung für 19“-Geräte. Anschraubwinkel dienen zur Befestigung von Racks am Rechenzentrumsboden, wenn die Racks kippsicher aufgestellt werden müssen.
Türen und Sicherheit

Die Rack-Türen sind abnehmbar, um die Installation oder Wartung von IT-Geräten zu erleichtern. Die Fronttür kann wechselseitig angeschlagen werden, so dass die einzelne Tür bequem in jeder Richtung geöffnet werden kann, wenn das Rack in der Nähe einer Wand oder anderer Netzwerkgeräte steht. Wechselgriffe für Racks in verschiedene Sicherheitsstufen.
Upgrade der Edge-Technologie

Vertiv arbeitet mit Ihnen zusammen, um Sie bei Ihren Edge-Lösungen zu unterstützen und Ihre kritische Infrastruktur auszubauen. What’s Your Edge?
Server- und Netzwerk-USV
Stellen Sie mit Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) von Liebert sicher, dass Ihre kritischen Systeme auch bei einem Stromausfall funktionieren.
Fernverwaltung

Übernehmen Sie die Kontrolle mehrerer IT-Geräte von überall aus. Marktführende Avocent- oder Cybex™-Tastatur-, Video- und Maus-Switches (KVM) und serielle Konsolen bieten einen einfachen Single-Point-Zugriff auf wichtige Systemdaten.