Mehr Leistung mit Vertiv
Optimieren Sie die kritischen IT-Bereitstellungen Ihrer Kunden mit einer Dreiphasen-USV-Lösung eigens für den Channel
Angesichts des extremen Wachstums der digitalen Infrastruktur der Unternehmen besteht ein hoher Druck, mit den Bedürfnissen der kritischen Infrastruktur Schritt zu halten. Und das bedeutet, dass Sie Lösungen anbieten müssen, die rechenintensive Workloads bewältigen und einen zuverlässigen Leistungsschutz bieten können, um die erhöhte Leistungsdichte an mehreren Standorten zu unterstützen. ie Fähigkeit, diese Änderungen durchzuführen, ist entscheidend, wenn Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sein und Ihren Kunden optimale Dienstleistungen anbieten möchten.
Hohe Leistungskapazität, Zuverlässigkeit und Effizienz mit Liebert ITA2 UPS,10-40kVA und Vertiv™ Liebert® MTP UPS dedicated to the channel, now backed by our award-winning Partner Program and Service Program.
Die Liste der Vorteile für Sie ist lange für Sie ist lang

Wettbewerbsfähige Rückvergütungen und Rabatte
- Höherer Rabatt bei Projektregistrierung.
- Zusätzliche Rabatte bei Projektregistrierungen, wenn Sie das „Vertiv Solution Designer“-Tool verwenden.
- Doppelte Bonuspunkte im Vertiv Spotlight Incentive (1 Bonuspunkt = 1 EUR/GBP).
- 50 Bonuspunkte zusätzlich, wenn Sie das „Vertiv Solution Designer“-Tool verwenden.

Zuverlässige Lösungen griffbereit
- Breiteres Portfolio mit dreiphasigen USV-Lösungen, eigens für den Channel vom weltweit führenden Anbieter für kritische IT-Infrastruktur.
- Großartige Vorteile und Funktionen: kompakte Grundfläche, hohe Effizienz, Bundles einschließlich VRLA- oder Lithium-Ionen-Batterien, die sich für Rack- oder Einzelinstallationen eignen.
- Umfassende Rechenzentrumsinfrastruktur, die über USV-Lösungen hinausgeht und nahtlos integriert werden kann. So können Umsätze erhöht und Margen erweitert werden.
- Produktionsstätten in ganz Europa und in aller Welt, gestützt durch jahrzehntelange Erfahrung in der Logistik, damit das jeweilige Produkt verfügbar ist, wenn Sie es brauchen.

Services und Vertriebsunterstützung
- Zugang zu einer modernen Serviceorganisation mit der Möglichkeit einer Servicepartnerschaft, die Ihre Geschäftsmodelle ergänzt.
- Eigener Zugriff auf erstklassige Supportfunktionen von der Entdeckung bis zur Lieferung. Dies gewährleistet schnelle Reaktionszeiten und eine nahtlose Übergabe zwischen allen Funktionen im Prozess.
- Vertriebs- und Konfigurationstools, verknüpft mit einem ganzen Ökosystem aus technischen und kommerziellen Supportteams.

Business Support
- Keine überverteilten Lösungen, damit Sie nicht mit Ihren Mitbewerbern um dasselbe Unternehmen konkurrieren müssen.
- Ein preisgekröntes Partnerprogramm mit Funktionen, Vorteilen und Anreizen, die Ihr Engagement unterstützen, weiterentwickeln und belohnen und mit denen Sie Wettbewerbsvorteile erringen.
Warum eine dreiphasige USV-Lösung?
Eine dreiphasige USV kann die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden erfüllen, insbesondere hinsichtlich:
Drehstromverteilung: Eine Stromversorgung für die Anforderungen größerer Installationen oder kritischer Systeme.
Effizienz: Bis zu 96,5 % bzw. 99 % im ECO-Modus. Damit werden Energieverluste auf ein Mindestmaß gesenkt und bemerkenswerte Einsparungen bei den Betriebskosten sichergestellt. So werden sowohl die Gesamtbetriebskosten (TCO) als auch die Umweltbelastung gesenkt.
Redundanz: Dreiphasige USV-Systeme können in einer redundanten N+1- oder N+2-Architektur konfiguriert werden, um noch zuverlässiger zu laufen und noch mehr Fehlertoleranz zu bieten. Das heißt, wenn ein USV-Modul ausfällt, können die übrigen die kritischen Verbraucher weiterhin mit Strom versorgen. Die Premium-Version dieses Service erlaubt zudem die Ferndiagnose und präventive Überwachung mit Vertiv™ LIFE™ Services.
Kosteneffizienz: Dreiphasige Systeme sind in der Regel effizienter und können größere Verbraucher versorgen, was Energie- und Wartungskosten senken kann.
Service-Fähigkeiten: Die Serviceprogramme von Vertiv™ für dreiphasige Netzwerkgeräte stehen vor und nach Ablauf der Garantie insgesamt 5 Jahre lang zur Verfügung, einschließlich möglicher Verlängerungen.Vertiv™ Service Programs for 3-phase equipment are available both during and after the warranty for a total of 5 years' coverage including possible renewals. The Premier version provides remote diagnostic and preventive monitoring with Vertiv™ Life™ Services.
Weitere Informationen, die wir Ihnen mitteilen möchten
Werden Sie Partner
Es ist ganz einfach, dem Programm beizutreten. Füllen Sie nur den Antrag aus, den Sie unter dem unten stehenden Link finden, und schon können Sie loslegen.