The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Optimize Your Thermal Management with Vertiv™ Liebert® iCOM™-S

Improve Data Center Energy Efficiency by 35%

The Liebert® iCOM™-S system control is a single point for centralizing data from sensors and cooling units, unlocking the benefits of machine-to-machine communications to harmonize and optimize thermal system performance across the data center.

See it in action

WATCH THE VIDEO

 

The Liebert® iCOM™-S provides efficiency over the lifecycle of your data center through quickly deployed intelligence, upstream system data integration, and flexible operation of mission-critical Thermal systems utilizing purpose-built Vertiv platforms.

Tools Enabling the Journey

Tools Image.jpg

Additional Features over Direct To Unit

  • BMS Simplification
  • Device Auto-discovery
  • Connected Device Management
  • Low-Level Vertiv™ Protocol Integration
  • Supervisory Metrics and KPIs
  • Wireless Sensor Controls Integration
  • Visual Controls Setup
  • Simple User Interface
  • Automated Device and System Reporting

*Panel application shown. 1U Workstation and SoftwareOnly applications supported as well.

The Liebert® iCOM™-S provides a platform of tools to help you manage your data center. Not only for faster deployments and commissioning but for easier implementation of a solid Thermal Controls strategy as load grows from day one hand off to Operations.

Features

Feature Liebert® iCOM™-S Monitor Liebert® iCOM™-S Optimize

Thermal system monitoring and management

Low level Vertiv device (proprietary control board) communication

Single interface for connected device

Auto discovery of devices

BMS integration wizard

Dedicated system disgnostic programs

Bulk threshold configuration

Historical data of measured points

Drag and drop floor builders (user configurable)

Wireless sensor integration

Multiple control group connectivity/visibility

 

Thermal system automation and control

 

Simplified hot spot protection

 

Optimization for measurable energy savings

 

Flexibility in Application - Hardware

icom-s-tech-spec_323510_0.png

Related Articles

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort