Intelligente Sicherheit
Intelligente Sicherheit
Intelligente
Sicherheit
Die Verwendung von Kameras, Sensoren, IoT und Datenanalysetechnologie für mehr Sicherheit und Überwachung.
Branchen für diesen Anwendungsfall sind u. a.
Produktion
Einzelhandel
Smart City
Bildungswesen
Telekommunikation
Anwendungsfall Archetyp
Datenintensiv: Anwendungsfälle, in denen es aufgrund der Datenmenge, der Kosten oder der Bandbreite nicht praktikabel ist, Daten über das Netzwerk direkt in die Cloud oder von der Cloud zum Anwendungsort zu übertragen.
Sensitiv gegenüber menschlicher Latenz:
Sensitiv gegenüber M2M-Latenz:
Existenzkritisch
Das Edge-Infrastrukturmodell
Gerät
Edge
Standort
Intelligente Geräte (z. B. in Fahrzeugen, Straßenlampen, IoT)
Anzahl Racks
0
Leistung
Bis zu 1 kW
Mandantenverhältnis
Einzelmandant
Äußere Umgebung
Kontrolliert (innerhalb des Geräts), widerstandsfähig und robust
Passive Infrastruktur
Kann über eine Stromversorgung, Filtration, keine Kühlung usw. verfügen
Mikro
Edge
Standort
Unternehmensstandort (z. B. Einzelhandel, Produktionsbereich, EDV-Raum)
Anzahl Racks
0 bis 4 Racks
Leistung
Bis zu 20 kW
Mandantenverhältnis
Einzelmandant
Äußere Umgebung
EDV-Raum, Gewerbe und Büro, widerstandsfähig und robust
Passive Infrastruktur
Hat Stromversorgung mit begrenzter Kühlung und Filterung usw.
Verteiltes Edge
Rechenzentrum
Standort
Unternehmensstandort (z. B. Lager, Büro), Telekommunikationsstandort, Parkplatz, Stadt der Stufe 2/3
Anzahl Racks
5–20 Racks
Leistung
Bis zu 200 kW
Mandantenverhältnis
Einzel-/Multimandant
Äußere Umgebung
Widerstandsfähig und robust, Gewerbe und Büro, klimatisiert und kontrolliert
Passive Infrastruktur
Ab Stufe 1
Regionales Edge
Rechenzentrum
Standort
Mittlere/Großstadt
Anzahl Racks
mehr als 20 Racks
Leistung
Bis zu 4.000 kW
Mandantenverhältnis
Multimandant
Äußere Umgebung
Klimatisiert und kontrolliert
Passive Infrastruktur
Ab Stufe 3
Merkmale der Arbeitsbelastung
Infrastrukturmerkmale
Hier sehen Sie die Stromversorgungs- und Kühl-Lösungen von Vertiv.