Moderne vorbeugende Wartung
Moderne vorbeugende Wartung
Bei der vorbeugenden Wartung werden die Daten von Sensoren an der Ausrüstung überwacht, um sicherzustellen, dass das Gerät in gutem Zustand ist. So wird frühzeitig angezeigt, ob Netzwerkgeräte repariert werden müssen, sodass eine regelmäßige, geplante Wartung entfällt.

Branchen für diesen Anwendungsfall sind u. a.

Produktion

Gesundheitswesen

Smart City

Telekommunikation
Anwendungsfall Archetyp
Datenintensiv: Anwendungsfälle, in denen es aufgrund der Datenmenge, der Kosten oder der Bandbreite nicht praktikabel ist, Daten über das Netzwerk direkt in die Cloud oder von der Cloud zum Anwendungsort zu übertragen.
Sensitiv gegenüber menschlicher Latenz:
Anwendungsszenarien, bei denen die Latenz von Maschine zu Maschine eine Rolle spielt:
Existenzkritisch
Das Edge-Infrastrukturmodell

Gerät
Edge
Standort
Intelligente Geräte (z. B. in Fahrzeugen, Straßenbeleuchtung, IoT)
Anzahl Racks
0
Leistung
Bis zu 1 kW
Mandantenverhältnis
Einzelmandant
Äußere Umgebung
Kontrolliert (im Gerät), widerstandsfähig und robust
Passive Infrastruktur
Kann über eine Stromversorgung, Filtration, keine Kühlung usw. verfügen

Mikro
Edge
Standort
Unternehmensstandort (z. B. Einzelhandel, Produktionsbereich, EDV-Raum)
Anzahl Racks
0 bis 4 Racks
Leistung
Bis zu 20 kW
Mandantenverhältnis
Einzelmandant
Äußere Umgebung
EDV-Raum, Gewerbe und Büro, widerstandsfähig und robust
Passive Infrastruktur
Verfügt über eine Stromversorgung mit begrenzter Kühlung und Filtration usw.

Verteiltes Edge-Rechenzentrum
Rechenzentrum
Standort
Firmenstandort (z. B. Lagerhalle, Büro), Telekommunikationsstandort, Parkplatz, mittlere/Großstadt
Anzahl Racks
5–20 Racks
Leistung
Bis zu 200 kW
Mandantenverhältnis
Einzelmandant/Multimandant
Äußere Umgebung
Widerstandsfähig und robust, Gewerbe und Büro, klimatisiert und kontrolliert
Passive Infrastruktur
Stufe 1+

Regionales Edge-Rechenzentrum
Rechenzentrum
Standort
Mittlere/Großstadt
Anzahl Racks
20+ Racks
Leistung
Bis zu 4.000 kW
Mandantenverhältnis
Multimandant
Äußere Umgebung
Klimatisiert und kontrolliert
Passive Infrastruktur
Stufe 3+
Merkmale der Arbeitsbelastung
Infrastrukturmerkmale
Hier sehen Sie die Stromversorgungs- und Kühl-Lösungen von Vertiv.