![](/49564f/globalassets/images/vertiv-avocent-header-background-1600x480.jpg)
Überall sicher sein. Jeder Zeit, ohne Unterbrechung mit Vertiv™ Avocent®
Die Vertiv™ Avocent® DSView™ Lösung ist eine Familie von IT-Verwaltungsgeräten und Software, die Lösungen für Edge-, Unternehmens- und technische Laborumgebungen bietet. Die Avocent® DSView™-Lösung basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur und lässt sich nahtlos integrieren und skalieren, um eine offene und dennoch stabile IT-Verwaltungsstruktur zu schaffen.
Sprechen Sie mit einem Experten
Verwalten Sie aus der Ferne, kontrollieren Sie die Stromversorgung und verbessern Sie die Sicherheit.
Steigern Sie die Effizienz und senken Sie die Kosten mit zentraler Verwaltung.
Avocent® DSView™ Solution
![](/495291/globalassets/images/vertiv-dsview-banner-800x600.jpg)
Sie bieten höchste Leistung, Flexibilität und Sicherheit und ermöglichen gleichzeitig die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung aller Ihrer Geräte.
Cybex Secure KVM
![](/495650/globalassets/images/vertiv-cybex-banner-800x600.jpg)
Der Cyber SC Secure KVM und der neue Cybex Secure MultiViewer KVM - vertrauen Sie der bahnbrechenden Marke Cybex, um den Zugriff auf sensible Daten zu sichern.
ACS 8000 Serial Console
![](/49564e/globalassets/images/vertiv-acs-banner-800x600.jpg)
Die seriellen ACS-Konsolen von Avocent bieten seriellen In-Band- und Out-of-Band-Zugriff fur die Remote-Verwaltung von IT-Geräten an jedem Ort der Welt.
High Performance KVM
![](/49564f/globalassets/images/vertiv-hmx-banner-800x600.jpg)
Mit Avocent HMX 5000/6000/8000 High Performance KVM können Benutzer von einer beliebigen Anzahl von Desktops aus auf gemeinsam genutzte Standorten zugreifen.
KVM-over-IP
![](/49564f/globalassets/images/vertiv-kvm-banner-800x600.jpg)
Die KVM-over-IP-Switches von Avocent bieten einen zentralen Zugriffspunkt auf kritische Systeme vor Ort oder weltweit.
Standard Desktop KVM
![](/495650/globalassets/images/vertiv-switchview-banner-800x600.jpg)
Über 200.000 Kunden und 35 Jahren Erfahrung im Bereich KVM-Lösungen
Avocent LCD Local Rack Access Console
![](/495291/globalassets/images/vertiv-lcdtray-banner-800x600.jpg)
Die Avocent Local Rack Access (LRA) Konsole bietet Einfachheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit und ist damit der ideale Zugriffspunkt für Rechenzentren.