The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Schnelle und kosteneffiziente Installation: Vertiv stellt vollständig bestückte Lithium-Batterieschränke mit hoher Dichte für HPC-Rechenzentren vor

Oktober 08, 2024

Vertiv™ EnergyCore-Batterieschränke sind durch bereits integriertes Zubehör besonders platzsparend und lassen sich nahtlos mit großen und mittelgroßen Vertiv™-USV-Systemen verbinden

München [8. Oktober 2024] – Die stetige Zunahme von High-Density-Computing führt zu immer ausgelasteten Rechenzentren. Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt heute Vertiv™ EnergyCore-Batterieschränke vor, die den dringenden Bedarf an entsprechenden Lösungen decken. Die werkseitig mit LFP-Batteriemodulen (Lithium-Eisen-Phosphat) und dem internen Batteriemanagementsystem von Vertiv bestückten Vertiv EnergyCore-Schränke sind weltweit erhältlich. Sie sind für den Einsatz mit den meisten aktuellen und älteren dreiphasigen Vertiv™-Systemen für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) qualifiziert, darunter auch das kürzlich eingeführte Vertiv™ Trinergy™

Die Vertiv EnergyCore-Schränke sind bei 263 kWb pro kompaktem, 600 mm (24 Zoll) breitem Schrank für eine Überbrückungszeit von fünf Minuten optimiert. Sie eignen sich für den Einsatz in breiten Temperaturbereichen und somit für Umgebungen mit hoher Dichte. Da Lithiumbatterien kompakter und leichter als VRLA-Alternativen sind, minimiert sich bei den meisten Anwendungen die Anzahl der Batterieschränke. Zudem benötigen die Schränke keine externe Verkabelung vor Ort, was die Bereitstellungszeit und -kosten im Vergleich zur herkömmlichen Vor-Ort-Montage reduziert. Die Schränke sind mit dem intuitiven und interaktiven Touchscreen-HMI-Display von Vertiv ausgestattet. Dies ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit und Steuerung des Schranks, des Betriebssystems und der installierten Batterien. 

Das integrierte Batteriemanagementsystem wird von den Vertiv EnergyCore-Batterien mit Strom versorgt. Dies führt dazu, dass keine externe Stromquelle erforderlich ist, was die Installation wesentlich vereinfacht. Zudem bietet das System eine lebenslange Onboard-Datenspeicherung, die die Leistung über die Lade-/Entladezyklen der Batterie und Serviceereignisse hinweg verfolgt und exakte Zustandsberichte liefert. Diese können für den Garantiesupport und prädiktive Analytik verwendet werden. Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise ermöglicht die Fernüberwachung der Batterie. 

„Die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz und anderen High-Performance-Computing-Anwendungen erfordert die Bereitstellung von mehr Energie auf kleinerem Raum mit höheren Temperaturen“, so Milind Paranjape, Vice President of Energy Storage bei Vertiv. „Mit unseren Vertiv EnergyCore Batterieschränken liefern wir genau das, was unsere Kunden und unsere Branche brauchen - kompakte Energiespeicher mit hoher Dichte, die sicher und zuverlässig funktionieren. Einfach ausgedrückt: Diese Batterieschränke sind speziell für die neuen geschäftskritischen Anforderungen von High-Density-Computing-Umgebungen konzipiert.“ 

Durch das modulare Design von Vertiv™ Trinergy™ kann jeder USV-Kern mit dedizierten Vertiv™ EnergyCore-Batterieschränken in einer verteilten Architektur für den unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Anwendungen gekoppelt werden. Im Gegensatz zu drei Schränken, die bei den meisten Anbietern zur Unterstützung jedes 500-kW-USV-Kerns erforderlich sind, werden aufgrund der Dichte des Vertiv EnergyCore-Designs nur zwei Lithium-Ionen-Batterieschränke benötigt. 

Vertiv EnergyCore ist nach UL 1973 gelistet und wurde erfolgreich auf die Einhaltung der Norm UL 9540A zum Schutz gegen die Ausbreitung von thermischem Feuer in Batteriespeichersystemen getestet. Dies bedeutet, dass die zuständigen Behörden gemäß den NFPA 855 ESS-Installationsstandards von den vorgeschriebenen 92 cm (3 Fuß) Abstand zwischen den Racks absehen können. Das spart Platz und kann zu einer schnelleren Bereitstellung beitragen. 

Weitere Informationen finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Pressekontakt:

Christine Wildgruber / Carla Jung
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-36
E vertiv@maisberger.com

Verwandte Artikel

Design Image

Kampagne

Design
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort