The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv präsentiert das 230V NetSure™-Wechselrichtersystem in Asien, EMEA und Lateinamerika und maximiert damit die Verfügbarkeit von AC- und DC-Lasten für 5G-Anwendungen

Oktober 28, 2021

Das System unterstützt bis zu 14,4kW AC und 24kW DC mit einer kombinierten Batterie - das spart Platz und Energie am Netzwerkrand

München, Deutschland [28. Oktober 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt heute die Vertiv™ NetSure™ Wechselrichter-Serie vor, ein platzsparendes System, das AC- und DC-Lasten in einem einzigen Einschub mit einer gemeinsamen Batterie versorgt. Das System liefert Gleich- und Wechselstrom unter Einsatz einer einzigen Kontroller Einheit. Somit sind keine separaten Kontroller mehr für das Gleichstromsystem und den Wechselrichterteil erforderlich. Das 230V AC System ist ab sofort in Asien, EMEA und Lateinamerika erhältlich. Ein 120-VAC-System wird Anfang 2022 in Amerika verfügbar sein.

Anknüpfend an die langjährige Erfahrung und das breite Portfolio von Vertiv im Bereich AC- und DC-Stromversorgungen ist die NetSure-Wechselrichterserie ein vollständig integriertes System, welches aus einem Verteiler für AC- und DC-Verbraucher, der NetSure™-Kontroller Einheit, den eSure™-Gleichrichtermodulen und den Wechselrichtermodulen besteht. Im Zusammenspiel sorgt das System dafür, dass es keine Umschaltzeiten zwischen dem AC-Netz und den Batterien gibt und bietet so eine äußerst zuverlässige Absicherung für kritische Lasten. Das NetSure-Wechselrichtermodul weist mit 23 Watt pro Kubikzoll (1,4 W/cm3) die branchenweit höchste Leistungsdichte seiner Klasse auf und nutzt diese in einer kompakten Bauweise, um einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % zu erreichen. Das Modul ist für Umgebungen mit hohen Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius ausgelegt, in denen es routinemäßig eingesetzt wird - und zwar insbesondere im Outdoorbereich von Telekommunikationsanlagen und am so genannten Netzwerkrand.

"Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G und der wachsenden Rechenleistung in traditionellen DC-versorgten Umgebungen, einschließlich Access Sites und Edge-Anlagen, steigt die Notwendigkeit, sowohl AC- als auch DC-Verbraucher zuverlässig und effizient zu verwalten", erläutert Henrik Nilén, Director of Global DC Power Offers bei Vertiv. "Für die steigende Anzahl von Edge-Standorten ist die Verfügbarkeit entscheidend und der vorhandene Platz ist kostbar. Durch die gemeinsame Batterie, welche sowohl AC- als auch DC-Verbraucher versorgt und einer marktführenden Leistungsdichte der Wechselrichtermodule, optimiert das Vertiv™ NetSure™-Wechselrichtersystem den Platz und ermöglicht eine hervorragende Verfügbarkeit am Standort."

Da die NetSure-Wechselrichterserie über ein gemeinsames Steuerungssystem verfügt, sind keine zusätzlichen Schulungen für Netzwerkbetreiber und keine Investitionen in zusätzliche Steuerungen erforderlich, während gleichzeitig Geräte eingespart und Wartungskosten reduziert werden. Die genaue Übersicht über die AC- und DC-Verbraucher ermöglicht eine genauere Kapazitätsplanung und -verwaltung sowie höchste Verfügbarkeit.

Für bereits bestehende DC-Systeme ist ein NetSure Wechselrichter-Zusatzeinschub mit vollständigem Zugang über die Vorderseite erhältlich, welche drei Wechselrichtermodule, die AC-Verteilung und eine Steuereinheit enthält - alles in einem 1U hohen, 19 Zoll breiten Einschub.

Vertiv blickt auf langjährige Erfahrung im Bereich der AC- und DC-Stromversorgung zurück und verfügt über ein breites Portfolio von AC-basierten IT-Infrastrukturlösungen und DC-basierten Lösungen für Telekommunikations-Infrastruktur. Dieses umfassende Fachwissen war entscheidend für die Entwicklung der NetSure-Wechselrichterserie und des branchenweit leistungsstärksten Wechselrichtermoduls.

Weitere Informationen über die NetSure Inverter Series und das gesamte Portfolio an Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und Telekommunikation von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv


Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit wichtige Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio an Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale von Vertiv befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

 
Zukunftsgerichtete Aussagen


Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der folgenden US-amerikanischen Rechtsquellen: Dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Pressekontakt:


Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-46
vertiv@maisberger.com

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort