Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV-Modelle mit längerer Laufzeit sowie Batterielebensdauer für möglichst niedrige Gesamtbetriebskosten jetzt in EMEA erhältlich
München, Deutschland [07. Oktober 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von kritischen digitalen Infrastruktur- und Kontinuitätslösungen, stellt heute seine neuen einphasigen unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme (USV) mit Lithium-Ionen-Batterie vor und erweitert damit sein line-interactive USV-Portfolio. Die hocheffiziente einphasige Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV-Familie mit Kapazitäten von 1500 bis 3000 VA in konvertierbaren Tower- und Rackmount-Ausführungen ist ab sofort in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich.
Dank ihres geringeren Wartungsbedarfs eignen sich Lithium-Ionen-Batterien (auch bekannt als Li-Ion oder LIB) hervorragend für den Einsatz bei Edge-Installationen, wo der IT-Support in der Regel begrenzt ist. Im Vergleich zu VRLA-Batterien (ventilregulierte Blei-Säure-Batterien) haben Lithium-Ionen-Batterien eine bis zu dreimal längere Lebensdauer, was die Gesamtbetriebskosten (TCO) deutlich senkt. Darüber hinaus erreichen sie bei höheren Temperaturen einen besseren Wirkungsgrad, sind kleiner und leichter und bieten längere Laufzeiten als VRLA-Batterien für USV-Systeme vergleichbarer Kapazitäten. Die Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV-Familie ermöglicht bis zu 10 Minuten Batterie-Backup bei voller Nutzlast – bei einer vergleichbaren Standard-USV mit VRLA-Batterien beläuft sich dieser Zeitraum auf ungefähr vier bis fünf Minuten.
„Mit der zunehmenden Digitalisierung verlagern sich viele Anwendungen an den so genannten Netzwerkrand und erfordern dort einen zuverlässigen Schutz der Stromversorgung“, erläutert Karsten Winther, Vice President Sales EMEA bei Vertiv . „USV-Systeme mit Lithium-Ionen-Batterien bieten Kosten- sowie Betriebsvorteile und reduzieren zudem den Bedarf an Vor-Ort-Wartung. Letztendlich bringt dies mehr Stabilität und Einsparungen für kritische Edge-Implementierungen und mehr Optionen für unsere Kunden.“
Die Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV-Systeme eignen sich ideal sowohl für Edge-Computing-Standorte als auch für Anwendungen im Gesundheits-, Bank- und Bildungswesen sowie im Einzelhandel und im öffentlichen Sektor. Die Geräte kommen standardmäßig mit einer Garantie von fünf Jahren auf Elektronik und Batterie. Die Systeme können in Vertiv™ VR Racks integriert werden, um standardisierte IT-Infrastrukturlösungen an unterschiedlichen Edge-Standorten problemlos einzusetzen.
Kostenlose Management-Software
Die Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV-Familie wird von der Vertiv™ Power Insight Software unterstützt, die als kostenloser Download auf der Vertiv-Website zur Verfügung steht. Vertiv Power Insight ermöglicht die einfache Überwachung und Verwaltung von bis zu 100 Rack Power Distribution Units (rPDUs) und USV-Systemen mit Shutdown-Schutz für individuelle sowie virtuelle Server. Sie sorgt für mehr Transparenz und ein besseres Management mehrerer Edge-Standorte.
Mehr über die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien in einphasigen USV-Systemen erfahren Sie im Vertiv-Whitepaper „The Advantages of Using Lithium-Ion Batteries as A Backup Power Source in Single-Phase UPS Applications for Remote and Edge Data Centres“. Weitere Informationen über die Vertiv Edge Lithium-Ionen-Batterie und andere USV-Systeme von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit wichtige Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio an Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale von Vertiv befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der folgenden US-amerikanischen Rechtsquellen: Dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt:
Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-46
E vertiv@maisberger.com