Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv stellt neue einphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung für dezentrale IT-Netzwerke und Edge-Computing-Anwendungen in EMEA vor

Februar 21, 2023

Die neue Vertiv™ Liebert® GXE USV ist eine leistungsstarke und kosteneffiziente Lösung, die sicheren und effizienten Stromschutz bietet

München, Deutschland [21. Februar 2023] - Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt heute die Vertiv™ Liebert® GXE vor, eine einphasige Online-Doppelwandler-USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Sie ist in den Leistungsklassen 6 und 10 kVA in einer Tower- oder Rackmount-Konfiguration erhältlich. Das System ist für die zuverlässige Stromversorgung von dezentralen IT-Netzwerken und Edge-Computing-Anwendungen in verschiedenen Industriesegmenten wie Großunternehmen, Behörden, Fertigung, Finanzen, Bildung und Einzelhandel konzipiert. Das Produkt ist weltweit für Länder und Einrichtungen verfügbar, die 230-Volt-Lösungen verwenden, und ist ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ab Lager lieferbar.

Die Liebert® GXE arbeitet mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 94 % im Online-Modus und mit bis zu 98 % im ECO-Modus. Dadurch lassen sich im Vergleich zu anderen, auf dem Markt erhältlichen Modellen, Energie- und Betriebskosten einsparen. Der hohe Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 ermöglicht die kontinuierliche und zuverlässige Versorgung einer größeren Anzahl angeschlossener Geräte. Die Online-Doppelwandlertechnologie und der Eingangs-Überspannungsschutz schützen diese Geräte vor zahlreichen Störungen im Wechselstromnetz. Das flexible Rackmount- oder Tower-Format, das standardmäßig Rackmount-Kits beinhaltet, erleichtert die Bestandsverwaltung für den Vertrieb im IT-Channel und vereinfacht die Installation, um verschiedenen Anforderungen von Mikro-Rechenzentren und Edge Computing gerecht zu werden.

Die Laufzeit des Geräts kann mit bis zu vier externen Batteriemodulen (EBC) für einen längeren Backup-Schutz erweitert werden. Die im laufenden Betrieb austauschbaren VRLA-Batterien können von Anwendern ohne die Hilfe von Fachpersonal und ohne Unterbrechung der Stromversorgung ausgetauscht werden, was zu einem reibungsloseren Betrieb und geringeren Wartungskosten führt. Darüber hinaus verfügt die Liebert GXE über ein integriertes 4-Ampere-Ladegerät, das eine schnelle Aufladung der Batterien bis zu 90 % in nur 3 Stunden ermöglicht. Dies kann bei häufigen Netzausfällen von entscheidender Bedeutung sein. Außerdem verfügt das Gerät über ein integriertes Batteriemanagementsystem, das die Lebensdauer und das Recycling der Batterien optimiert.

Die Vertiv™ Liebert® GXE besitzt ein benutzerfreundliches LCD-Farbdisplay, das eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. Das Gerät bietet Fernüberwachungsfunktionen für einen schnellen und einfachen Zugriff auf die IT-Infrastruktur über die optionale Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications-Karte und einen kostenlosen Download der Vertiv™ Power Insight-Software. Darüber hinaus können sich Kunden auf die Vertiv™ LIFE™ Services verlassen, die die Wartung der USV für maximale Verfügbarkeit auch remote unterstützen.

"IT-Channel-Distributoren und -Reseller sind ständig auf der Suche nach effizienten und kostengünstigen Lösungen, um kleine und kleinste IT-Standorte vor Stromausfällen zu schützen", erklärt Andrea Ferro, Vice President Channel, IT & Edge Applications für Vertiv in EMEA. "Diese jüngste Ergänzung unseres IT-Channel-Portfolios bietet alle wichtigen Funktionen und Leistungsmerkmale, die eine USV mit doppelter Konvertierung zu einem erschwinglichen Preis haben muss, und ermöglicht es kleinen und mittelständischen Unternehmen aller Branchen, die neuesten Technologien zu nutzen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen."

Vertiv-Vertriebspartner können von einer ganzen Reihe von Garantieverlängerungen und Serviceprogrammen profitieren, die speziell für einphasige USV-Systeme entwickelt wurden und die so verlängert werden können, dass sie den gesamten Lebenszyklus des Produkts abdecken. Vertiv Serviceprogramme sind in ausgewählten Ländern verfügbar. Informieren Sie sich auf Vertiv.com über die länderspezifische Verfügbarkeit oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Als Teil des Channel-Portfolios von Vertiv ermöglicht die Liebert GXE den EMEA-Resellern in teilnehmenden Ländern Punkte im Rahmen des Vertiv-Incentive-Programms (VIP) zu sammeln. So können die Partner auf einfache Weise Prämien sammeln, ohne dass ein Reporting erforderlich ist. Die Bonuspunkte werden monatlich in das Vertiv-Partnerportal hochgeladen, und die Partner müssen sich nur einloggen, um diese einzulösen.

Weitere Informationen über Vertiv und sein Channel-Portfolio finden Sie unter Vertiv.com. Klicken Sie auf "Partner" und "Jetzt bewerben", um alle Vorteile des Vertiv-Angebots zu nutzen.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort