The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Uninterruptible Power Supply


Uninterruptible power supply (UPS) systems secure uptime of large data centers and provide facility-wide protection for sensitive electronics. They have redundant configurations and dual bus capabilities to make sure your critical systems will keep running during power disturbances such as blackouts, brownouts, sags, surges or noise interference.

These UPS systems allow modular configuration of a completely redundant power and control system, sized to match the capacity of the protected equipment. When power requirements change, capacity is easily added without increasing the system footprint.

Some systems scale from 15 to 45kW in a cabinet configuration that includes internal batteries, or from 15 to 90kW in 15kW increments in a configuration that reserves a cabinet for capacity that is paired with an external battery cabinet. This approach allows for right-sizing of the UPS system, resulting in improved energy efficiency and reduced power expenditures.

Vertiv Data Center and Facility UPS systems are suited for server rooms, telecommunications or process control centers, remote facilities, enterprise data centers and collocation facilities.

View Uninterruptible Power Supplies Products

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort