Das ist die Wassermenge, die in einem kalifornischen 1-MW-Rechenzentrum durch die Verwendung der Pump-Kältemitteleinsparung im Vergleich zur Wassereinsparung jährlich eingespart werden kann.
Die kalifornische Energiekommission genehmigte 2015 den Einsatz des Liebert DSE-Freikühlsystems mit gepumptem Kältemittel-Economizer in den Rechenzentren des Bundesstaates, als Teil der vorgeschriebenen Einsparungsmethoden gemäß Titel 24. Zuvor beihaltete die von der Kommission vorgeschriebene Verwendung nur Luft- und Wasser-Economizer.
Höherer Wirkungsgrad ohne Einsatz eines Tropfens
Das Liebert DSE Freikühlsystem mit gepumptem Kältemittel-Economizer maximiert die jährlichen Einsparungsstunden - und verbraucht kein Wasser. Mit diesem System können Rechenzentren in Kalifornien:
- Den jährlichen Wasserverbrauch für ein typisches 1-MW-Rechenzentrum um mehr als 16 Millionen Liter reduzieren
- Den zeitabhängigen Wert der Energie um 8 bis 10 Prozent reduzieren
- Wasseraufbereitungskosten und -gefahren eliminieren
- Das Risiko einer Kontamination der Außenluft vermeiden
- Den Schutz und die Effizienz durch integrierte erweiterte Steuerungen maximieren
Vertiv hat einen vollständigen Bericht veröffentlicht, der die Analyse der Einsparung von gepumptem Kältemittel im Vergleich zur Einsparung von Wasser und Luft zeigt.