Ein Server Rack beherbergt kritische rackmontierte IT-Geräte und hilft dabei, sie in einem Rechenzentrum oder Computerschrank zu organisieren. Server Racks sind das Rückgrat eines guten physischen Infrastrukturkonzepts, mit dem Ihr Geschäft seine IT-Systeme und deren Kapazität voll nutzen kann. Mit dem richtigen Rack kann der Platzbedarf und die Energieeffizienz optimiert und gleichzeitig der physische Schutz und die Sicherheit der darin untergebrachten empfindlichen IT-Systeme gewährleistet werden.
Natürlich tut ein gutes Server Rack viel mehr als nur die IT–Geräte unterzubringen. Während es jedoch viele Variablen zu berücksichtigen gibt (vorkonfigurierte im Unterschied zu kundenspezifischen, offene Racks im Unterschied zu geschlossenen Racks und 2-Pfosten-Racks im Unterschied zu 4-Pfosten-Racks, um nur einige zu nennen), beginnt die Auswahl der richtigen Server Racks mit dem Verständnis des Platzes, den Ihre IT-Geräte brauchen, d.h. der Abmessungen des Server Racks. Dazu gehören drei verschiedene Maße: die Höhe, Breite und Tiefe des Server Racks.
Die Branche hat diese drei Maße weitgehend genormt, damit alle Komponenten in ein Rack jeder beliebigen Marke passen. Auch wenn gängige Größen weit verbreitet sind, müssen Sie trotzdem wissen, was die drei wichtigsten Abmessungen von Server Racks sind und was sie bedeuten, damit Sie Ihr Rechenzentrum richtig planen können.
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie über die Größen von Server Racks wissen müssen.
Server Rackhöhe
Wenn es um die Standardgrößen von Server Racks geht, wird häufig der Begriff 42-HE-Rack genannt. Diese Abmessung bezieht sich konkret auf die Höhe des Racks. HE ist die Abkürzung für Höheneinheit. Eine Höheneinheit, oder HE, entspricht 44,45 Millimetern. Ein Rack mit 42 HE bietet in der Vertikale also insgesamt 186,7 cm verfügbaren Platz.
Weitere gängige und verbreitete Höhen von Server Racks sind 22 HE und 27 HE (diese werden in der Regel als Halbracks bezeichnet) und extragroße 48-HE-Gehäuse, die für den Betrieb von Rechenzentren mit hoher Dichte vorgesehen sind. Kompakte Racks zur Wandmontage sind auch in einer Größe von nur 1 HE erhältlich, was für Anwendungen in einem kleinen Büro ausreichen kann.
Verwandte Artikel und Produkte
ARTIKEL
TOOLS
PRODUKTE
HE bezieht sich nicht nur auf die Höhe des Server Racks, sondern auch auf die Höhe der IT-Geräte, die in den Racks montiert werden. Die meisten Geräte (z. B. Server, Stromverteilungseinheiten, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, KVM-Switches und Patch-Panels) werden nach ihrer Höhe als 3HE, 2HE oder 1HE eingeteilt. Die Bestimmung, wie viele Geräte in das Rack passen, ist einfach eine Frage der Größe jedes Gerätes, damit ihre Höhe nicht die Ihres Racks überschreitet. Natürlich möchten Sie immer etwas Platz für zusätzliche Geräte lassen, die möglicherweise in Zukunft dazukommen.
Breite des Server Racks
Eine weiteres Standardmaß für ein Server Rack, von dem Sie häufig hören werden, ist „19-Zoll-Rack“. Dieses Maß bezieht sich auf die Breite des Racks. Es ist allerdings wichtig klarzustellen, dass sich dieses speziell auf die Montagebreite bezieht und nicht auf die gesamte Außenbreite des Server Racks. Viele Server Racks sind außen 24 Zoll breit oder sogar breiter. Das ist wichtig, wenn Sie Ihren Server-Raum konfigurieren und bestimmen, wie viele Racks auf die verfügbare Stellfläche passen.
Bei einem Gerät wie einem Server wird die Montagebreite von einer Montagebohrung oder Halterung zu einer anderen gemessen. Das Gerät wird dann durch Verschrauben oder Anklemmen der Frontplatte am Rack montiert. Ein 19-Zoll-Server-Rack erlaubt dichte Hardwarekonfigurationen, ohne viel Stellfläche oder Regalfläche zu beanspruchen.
Tiefe des Server Racks
Das letzte Maß eines Server Racks ist seine Tiefe, oder der Abstand zwischen der vorderen und der hinteren Schiene des Racks. Die Tiefe kann von nur wenigen Zoll bis 50 Zoll oder mehr reichen. Die gängigsten Standardtiefen von Server Racks sind dabei wie folgt:
- 27 Zoll - Flach
- 31 Zoll - Mittlere Tiefe
- 37 Zoll - Durchschnittliche Tiefe
- 42 Zoll - Tief
Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesen Zahlen um die tatsächliche Tiefe handelt. Die Nutztiefe ist immer etwas geringer. An der Vorder- und Rückseite des Racks muss etwas Platz bleiben, damit sich die Türen öffnen lassen und die Schienen montiert werden können. Normalerweise beträgt diese Tiefe an jedem Ende des Racks etwa 0,875 Zoll, insgesamt also 1,75 Zoll. Auch für Kabelanschlüsse, Zubehör und für den Luftstrom wird etwas zusätzlicher Platz benötigt.
Daher benötigen Sie im Rack eine Nutztiefe, die etwas tiefer ist als Ihr größtes Gerät. Die gute Nachricht ist, dass neuere Server Rack-Gehäuse oft mit verstellbaren Montageschienen geliefert werden. Sie können ein tieferes Rack auswählen, um etwas Spielraum zu haben, und dann die Schienen für jeden Server oder jedes Gerät im Rack in der idealen Tiefe anbringen.
Soll man sich an den Standard halten? Oder sich für eine kundenspezifische Lösung entscheiden?
Die gebräuchlichste Größe für Server Racks beträgt 42 HE Höhe und 19 Zoll Breite. Diese gängigen Server Racks sind in der Regel kosteneffizient, da sie für den Einsatz in Rechenzentren in großen Stückzahlen hergestellt werden. Manche Unternehmen oder Anwendungen benötigen jedoch Server Racks in unterschiedlichen oder individuellen Größen. Wenn die Standardgrößen Ihre Anforderungen nicht erfüllen, können Sie sicher sein, dass Sie für alle drei Server-Rack-Abmessungen eine Lösung finden können, die Sie anpassen können und die dann perfekt zu den Anforderungen Ihrer jeweiligen Anwendung passt.
Sobald Sie ein Server Rack in der richtigen Größe haben, sind Sie auf dem besten Weg, die optimalen Server Racks für Ihr Rechenzentrum auszuwählen. Jetzt können Sie mit den eher strategischen Überlegungen zu Server Racks fortfahren, u.a. für die Türen sowie für die Erdung, das Zubehör, die Sicherheit und die Kühlung des IT-Racks. Weitere Informationen zu diesen wichtigen Gesichtspunkten finden Sie in unserem Artikel: So wählen Sie ein IT-Rack aus.
Bei Vertiv erhältliche Server Racks
Vertiv bietet ein umfassendes Portfolio an Racks, Schränken und Gehäuselösungen für Rechenzentren an, darunter ein ganzes Spektrum an Rack-Zubehör zur Unterstützung und zum Schutz Ihrer kritischen IT-Geräte. Jedes Server Rack von Vertiv ist für optimale Leistung konzipiert. Dabei berücksichtigen wir auch die einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit. Unsere beliebtesten Server Racks, die in allen Standardgrößen für Server Racks erhältlich sind, sind u.a.:
Vertiv™ VR-Rack: Das Vertiv VR Rack unterstützt verschiedene Geräte, darunter Server, Speicherlaufwerke, Switches, Router, PDUs, USV, Konsolenport-Server und KVM-Switches. Das flexible Rack bietet ein umfassendes Zubehörsortiment, u.a. für das Kabel- und Luftstrommanagement, Fächer und Halterungen, Türen und Sicherheitsvorrichtungen sowie Serviceteile. Werkzeuglose Optionen erlauben eine schnelle Installation und Konfiguration.
Knurr Mir2 Server Rack: Das Knürr® DCM Server Rack ist ein modulares Rack mit Aluminiumrahmen, das mit seiner Tragfähigkeit von 1500 kg dafür entwickelt wurde, Server- und Netzwerkanwendungen mit hoher Dichte in IT-Umgebungen zu sichern. Dank seinem robusten Design, dem optimalen Wärmemanagement und der flexiblen Konfiguration und Anpassbarkeit gewährleistet es ein beispielloses Maß an Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit.
Knurr DCM-Server Rack: Das Vertiv Knürr MIR2 Server Rack ist eine moderne, äußerst vielseitige Infrastrukturlösung, die zur Aufnahme und Sicherung von Servergeräten in verschiedenen IT-Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet verstellbare Montageschienen und eine robuste Rahmenstruktur, die Geräte mit erheblichem Gewicht aufnehmen kann. Sein innovatives Luftstrommanagement sorgt in Verbindung mit den perforierten Türen für eine optimale Kühlung. Das Server Rack Vertiv Knürr MIR2 ist ein Klassiker unter den innovativen Racks. Umfassendes Zubehör und optionale Erweiterungen erfüllen vielfältige Kundenanforderungen.
Gehen Sie noch heute online und erhalten Sie Einzelheiten zum gesamten Rack-Zubehör von Vertiv™ VR.