Hintergrund
In der heutigen schwierigen Einzelhandelsumgebung gelingt es nur wenigen Unternehmen, die langfristige Rentabilität aufrechtzuerhalten und schnell auf den sich verändernden Verbrauchergeschmack und den Online-Shopping-Boom zu reagieren. Eine der bekanntesten Marken der Welt ist jedoch gewachsen. Dieser Einzelhandelsführer erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar, teilweise durch die Erfüllung von mehr als 95 % des Verkaufs im Geschäft und der digitalen Umsätze aus seinen Geschäften. Und hinter den Kulissen ist das Netzwerk von 48 Distributionszentren mit zuverlässiger digitaler Infrastruktur der große Wegbereiter dieser einzigartigen Fähigkeit, Produkte an Kunden zu bringen, die das Geschäft am Laufen hält.
Herausforderungen
- Schnelles Wachstum
inmitten einer Pandemie, Einschränkungen der Lieferkette und einer volatilen Wirtschaft - Weiterentwicklung des Geschäftsmodells
für optimale Kundeninteraktionen eine neue digitale Erfahrung erforderte - Verschiedene Anforderungen
zur Platzierung und Integration kritischer digitaler Infrastruktur pro Standort
„Diese flexible, aber wiederholbare Lösung für die Erweiterung des IT-Netzwerks dieses Einzelhändlers um Rechenkapazität war entscheidend für seine Expansion und sein Wachstum, was für die kontinuierliche Optimierung des Kundenerlebnisses online und in Tausenden von Geschäften erforderlich bleibt.“

Vice President, Global Edge Systems, Vertiv
Lösung
Auf der Suche nach einer neuen und effizienteren Möglichkeit, die Rechenleistung in seinen riesigen Distributionszentren zu erhöhen, entschied sich dieser Einzelhändler für die Vertiv™ SmartRow™-Lösung, ein vorgefertigtes modulares Rechenzentrum, das die IT-Bereitstellungen erheblich vereinfacht, indem es die Bereitstellungsgeschwindigkeit erhöht und Risiken reduziert. Mit Kapazitäten von bis zu 10 Racks und integrierter Kühlung, unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Brandbekämpfung, Sicherheit, Fernverwaltung und Backup-Belüftung ermöglicht Vertiv SmartRow die Standardisierung vollständiger Mikrorechenzentrumskonfigurationen an mehreren Standorten.
Ergebnisse

Kürzere Bereitstellungszeit
Eine Einrichtung und Inbetriebnahme, die 6–8 Monate gedauert hätte, dauert jetzt durchschnittlich 5 Tage.

Geringere Bereitstellungskosten
Optimierte Planung und Design, die die Projektbereitstellungszeitpläne verkürzen können, ist viel kostengünstiger.

Reduzierte Ausfallzeiten
Eine Lösung, die die richtige Größe erhält und für die lokale Umgebung konzipiert ist, eliminiert Vermutungen und Fehler bei der Integration, die sich auf die Zuverlässigkeit auswirken können.

Gewährleistete Kontinuität
Integrierte Redundanz und langlebige Lithium-Ionen-Batterien verbessern die Ausfallsicherheit des gesamten Systems.

Verbesserte Geschäftsagilität
Ein eigenständiges Rack-basiertes System, das überall platziert werden kann und erweiterbare USV-Module verwendet, bietet die erforderliche Flexibilität, um sich schnell zu bewegen.

Sorgenfreiheit
Responsiver und kompetenter Service-Support stellt sicher, dass die kritische Infrastruktur weiterhin auf optimalem Niveau betrieben wird.
Weitere Ressourcen
Fallstudien