Der Verbundwärmetauscher Vertiv™ Liebert® EFC wurde speziell für Anwendungen in Rechenzentren entwickelt und verfügt über einen neu patentierten Polymerplattenwärmetauscher, der die Energieeffizienz maximieren und den Wasserverbrauch über das Jahr erheblich senken soll.
Das innovative Design des Wärmetauschers minimiert die aerodynamischen Auswirkungen der Komponenten im Inneren und verbessert die Wärmeübertragung, während die asymmetrische Konfiguration den Druckverlust und die Energiekosten im Zusammenhang mit der Luftrückführung minimiert.
Dies ist besonders im Vergleich zu früheren Konfigurationen sichtbar, die mit älteren Aluminium-Wärmetauschern ausgestattet sind. Der Liebert® EFC reduziert den Druckabfall erheblich und sorgt für einen höheren Jahreswirkungsgrad und einen höheren maximalen Luftstrom.
Darüber hinaus ermöglicht er eine hohe mechanische Belastbarkeit, eine effektive Geräuschdämpfung und eine einfache Reinigung. Dies ist zum Teil auf das neue polymere Material zurückzuführen, das eine hohe Haltbarkeit mit extremer Korrosionsbeständigkeit verbindet, was wiederum zu einem besseren Verhältnis zwischen Wasserqualität und minimalem Wasserverbrauch führt.
Mit dem neuen Polymerwärmetauscher sollen Betreiber von Rechenzentren ihre Nachhaltigkeitsziele schneller erreichen können. Daher wurde der Vertiv™ Liebert® EFC Verbundwärmetauscher so konzipiert, dass er genau dies erreicht, und zwar mit den folgenden Eigenschaften.
Die Hauptvorteile des Verbundwärmetauschers Vertiv™ Liebert® EFC

- Höhere Energieeffizienz über das Jahr gerechnet zwischen 5 und 19 %, und zwar aufgrund eines sehr hohen Wärmeaustausches und eines geringeren Energieaufwandes für die Luftzirkulation;
- Höhere Beständigkeit gegenüber struktureller und chemischer Korrosion. Somit kann Wasser über ein breiteres Qualitätsspektrum genutzt werden, indem auch recyceltes Wasser genutzt werden kann und das Wassermanagement und die Wartung vereinfacht werden;
- Verringerung des Wasserverbrauchs um bis zu 15 % mit einer entsprechenden Steigerung der WUE (Water Usage Effectiveness) in Verbindung mit höheren Wasserkreislaufkapazitäten und geringeren Beschränkungen der zulässigen Grenzkonzentrationen von Bestandteilen im Wasser.
Der Liebert® EFC ist in der Lage, diese Vorteile zu bieten, da er mit einem fortschrittlichen Regelungssystem ausgestattet ist, das es ermöglicht, die Temperatur mit hoher Präzision in den verschiedenen Betriebsmodi des Geräts aufrechtzuerhalten: trocken, mit Wasserverdampfung und mit mechanischer Kühlintegration.
Die Hauptfunktionen des Verbundwärmetauschers Liebert® EFC
Der Verbundwärmetauscher ist zwar das letzte Patent für Liebert® EFC, es gibt jedoch noch viele weitere patentierte Steuerungsfunktionen:
- Notfallwassersparprogramm – dieses versucht, den Wasserverbrauch in Zeiten begrenzter Wasserverfügbarkeit möglichst gering zu halten.
- Kostenfunktion – diese erlaubt es, unter allen Bedingungen die wirksamste und effizienteste Betriebsart zu ermitteln, und zwar anhand der örtlichen Wasser- und Energiekosten.
- Strombedarfsgrenze – diese begrenzt im Notfall den maximalen Stromverbrauch auf einen einstellbaren Maximalwert. Generator, USV (unterbrechungsfreie Stromversorgungen) und elektrische Notfallstruktur können somit verkleinert werden.
- Sparfunktion im Winter – diese nutzt die Kühlfunktionen des Systems bei niedrigen Außentemperaturen voll aus, indem sie den Luftdurchsatz und die Temperatur der Luftzufuhr senkt.
Abgesehen von diesen Funktionen verfügt der Liebert® EFC auch über eine Schnellneustartfunktion mit einer Ultracap-Pufferbatterie. Diese gewährleistet schnelle Reaktionszeiten und eine unterbrechungsfreie Kühlung bei einem Stromausfall.
Auch die Teamwork-Funktion ist in der Steuerung enthalten und erfordert keine zusätzlichen externen Geräte. So kann die Gerätegruppe, die dasselbe Rechenzentrum versorgt, als eine einzige Einheit mit einer optimierten Temperaturkontrolle und optimalen Luftstromraten arbeiten.
Mit allen diesen Mustern und Funktionen ist der Liebert® EFC eine hocheffiziente Anlage mit indirekter Verdunstungskühlung. Er vereint einen indirekten Luft-Luft-Wärmeaustausch mit der Technologie der Verdunstungskühlung in einem einzigen System. Damit erreicht er pPUE-Werte von 1,05 und gewährleistet dabei maximale Energieeffizienz, einen optimierten Wasserverbrauch und minimale Betriebskosten. Der brandneue, patentierte Polymer-Wärmetauscher maximiert diese Vorteile für noch höhere Nachhaltigkeit.
Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die Möglichkeiten des Liebert® EFC Verbundwärmetauschers für Rechenzentren. Holen Sie sich die Broschüre oder wenden Sie sich an einen unserer Fachleute bei Vertiv, um mehr über die Verdunstungskühlung zu erfahren und darüber, wie Sie sie in Ihre Pläne für mehr Nachhaltigkeit integrieren können.