The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 befreit IT- und Infrastrukturteams mit virtualisierten Managementfähigkeiten

Das Thema des Managements von Rechenzentren ist heute die Befreiung: von Verwaltungsprozessen vor Ort, von teurer und einschränkender Hardware und von Zuverlässigkeitsproblemen. Die Leiter von Rechenzentren und kritischer Infrastruktur bedienen sich zunehmend der Virtualisierung, um weniger abhängig von ihrer Hardware zu sein. Die Leiter dieser Rechenzentren wollen deren Grundfläche reduzieren, Infrastrukturtools virtualisieren und die Vorteile der Cloud-Fähigkeiten wie ultraschnelle Bereitstellung und die Möglichkeit zur sofortigen Skalierung voll ausschöpfen.

Gleichzeitig stehen die Teams in Rechenzentren und in der IT vor immer mehr Komplexität. Sie leiten ausgedehnte Core-to-Edge-Netzwerke, da die Nachfrage der Kunden nach digitalen Produkten und Services zunimmt und Remote-Arbeitskräfte eingesetzt werden können. Edge-Standorte befinden sich oft weit entfernt von den Teams in den Rechenzentren und in der IT, müssen aber eine hohe Verfügbarkeit bieten, um Kunden und Mitarbeiter zu unterstützen. Infolgedessen müssen diese Teams ihre Infrastruktur besser einsehen und virtuelle Geräte nahtlos verwalten können, egal wo sie sich befinden.

Vor diesem Branchenhintergrund kündigt Vertiv die Vorstellung der Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Virtual Appliance an. Die Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Virtual Appliance ist eine Erweiterung der beliebten Plattform Vertiv Avocent ADX und befreit den Anwender mit Hilfe virtualisierter Verwaltungsfunktionen davon, physische Geräte verwalten zu müssen. Teams in Cloud- und IT-Unternehmen, Content-Delivery-Organisationen, Anbietern und Netzwerken, Finanzunternehmen, Laboren und in den Medien können Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance verwenden:

  • Verfolgen Sie Software-First-Strategien: Es wird immer einen Markt für Rechenzentren geben. Und tatsächlich ist dieser Markt aufgrund der schnellen digitalen Transformation stark gewachsen. Aber selbst Cloud- und Colocation-Anbieter verfolgen Strategien, bei denen die Software im Vordergrund steht, um die Flexibilität und Geschwindigkeit der Bereitstellung zu erhöhen. Alle Benutzer profitieren von der hohen Verfügbarkeit von Ressourcen, der Stärkung der Geschäftskontinuität und der Möglichkeit der Wiederherstellung im Notfall, sowie von ihrer geringeren Abhängigkeit von physischen Geräten, die am Ende ihrer Lebensdauer ersetzt werden müssen.

    Die Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance unterstützt Strategien, bei denen die Software im Vordergrund steht. Damit können die Anwender der Plattform Vertiv Avocent ADX alle ihre virtualisierten Ressourcen verwalten, egal wo sie sich befinden.

  • Mehr Vorteile durch Virtualisierung: Die Unternehmen haben Anwendungen, Desktops, Netzwerke, Server und Speicher bereits virtualisiert. Da jetzt so viele Teams von Rechenzentren und IT remote arbeiten, wollen diese Fachleute auch Management-Tools virtualisieren und solche Tools nutzen, die leicht auf jeden Server migriert werden können und Skaleneffekte ermöglichen.

    Diese Teams können mit der Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance die Verwaltung ihrer gesamten virtualisierten Infrastruktur zentralisieren. Hunderte Benutzer können gleichzeitig sicher auf diese IT-Fernverwaltungssoftware zugreifen, um virtuelle Maschinen zu überwachen und Firmware-Updates zu zentralisieren.

  • Mehr Transparenz und Kontrolle: Mit der Virtualisierung können die Teams mit Hilfe automatisierter Prozesse Ressourcen überwachen, verwalten, upgraden, hoch- und herunterfahren, skalieren und replizieren und haben so mehr Kontrolle.

Mit der Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance können die Teams kontrollieren, wo, wann und wie neue Ressourcen bereitgestellt werden, und so Managementprozesse verbessern. Mit Hilfe der Automatisierung können sie auch Upgrades verteilen und so Lücken schließen, die zu Sicherheitsrisiken führen. So können sie die Qualität der Infrastruktur kontinuierlich verbessern.

  • Mehr Widerstandfähigkeit für Unternehmen: Die Virtualisierung entkoppelt die Fähigkeiten von der Hardware. Die Teams können mit Hilfe der Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance schnell neue Ressourcen bereitstellen, wenn der geschäftliche Bedarf dafür eintritt, und Ressourcen auf einen sekundären Standort replizieren, damit das Geschäft ununterbrochen weiterläuft und Systeme im Notfall wiederhergestellt werden können. Die Teams können die Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance auch auf einen neuen Server in einem anderen Teil des Netzwerks verschieben und so sicherstellen, dass Managementprozesse bei einem Problem ununterbrochen weiterlaufen.

  • Bessere Skalierbarkeit: Hardware ist schwer, kostspielig und zeitaufwendig zu skalieren. Unternehmen sind in technische Spezifikationen, Speicherplatz, Prozessorleistung und Festplattenspeicher eingeteilt. Mit der Verwendung einer virtuellen Plug-and-Play-Appliance können die Teams Ressourcen einfach und schnell bereitstellen und ihre Präsenz erweitern, wenn neue Fähigkeiten gebraucht werden.

    Teams, die Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance verwenden, können ihr Unternehmen dabei unterstützen, schneller zu wachsen und auf Nachfragespitzen zu reagieren. Zudem können sie Ressourcen nahtlos stilllegen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

  • Gesamtbetriebskosten (TCO) senken: Durch die Verwendung von Software anstelle von Hardware können die Teams sowohl Investitions- als auch Betriebskosten senken und Kosten für Strom, Platz, Netzwerk und Technologie für die Verwaltung von Hardware einsparen. Die Unternehmen sparen außerdem Personalkosten, da vor Ort weniger Personal für den Betrieb von Rechenzentren sowie zum Verkabeln und zur Verwaltung physischer Geräte gebraucht wird.

Mit der Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance können Teams ihren Fußabdruck und ihre Ressourcen virtuell skalieren. Je mehr Teams Virtualisierungsfähigkeiten nutzen, desto größer sind ihre Einsparungen.

Machen Sie sich mit Vertiv bereit, zu skalieren

Vertiv wird seine Plattform Vertiv Avocent ADX weiterentwickeln, um die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen und sicherzustellen, dass sie auf neue Weise, in Edge- und Hybridumgebungen, bereitgestellt werden kann. Die Einführung der Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance ist ein Beweis dafür.

Mit der Vertiv Avocent ADX MP1000 Virtual Appliance befreien Sie Ihre Rechenzentren und Ihr Personal, indem Sie wichtige Prozesse automatisieren und die Virtualisierung weiter und schneller erweitern, damit Ihr Geschäft wächst.

Erfahren Sie heute noch mehr über Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Virtual Appliance.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort