The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

x

Schützen Sie jede Dosis: 5 Überlegungen zur Sicherung der Gefriergeräte, in denen die ersten COVID-19-Impfstoffe gelagert werden

Gary Dennis •

Laut der World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) gehen jedes Jahr bis zu 50 % der Impfstoffe aufgrund unsachgemäßer Handhabung, einschließlich Problemen mit der Temperaturkontrolle, verloren. Mit den neuen COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna, die bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen, ist die Lösung dieses Problems wichtiger als je zuvor.

Die erste Runde von COVID-19-Impfstoffen wird bereits verteilt, daher müssen Gesundheitsorganisationen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass sie für den Empfang und die Verabreichung dieser potenziell lebensrettenden Arzneimittel bereit sind. Bereits jetzt kaufen Krankenhäuser Ultra-Kalt-Tiefkühlschränke, die dafür entwickelt wurden, die Impfstoffe bei Temperaturen von bis zu -80 Grad Celsius zu halten.

Möglicherweise übersehen sie jedoch wichtige Komponenten ihrer Lösung: die Stromaufbereitung und die Backup-Notstromversorgung für diese kritische Ausrüstung. Um diese Temperaturen beständig niedrig zu halten, verbrauchen die Gefriergeräte viel Strom. Sollte die Stromquelle aus irgendeinem Grund kompromittiert werden, gefährdet dies die begrenzte Versorgung mit Impfstoffen, was bei diesem kritischen Punkt im Kampf gegen das Coronavirus katastrophal sein könnte.

Auswahl der richtigen Backup-Notstromversorgung

Da so viel auf dem Spiel steht, muss eine Backup-Notstromversorgung für Tiefkühlgeräte an jedem Ort, an dem die Impfstoffe gelagert werden, Teil der Lösung sein. Idealerweise umfasst diese Lösung eine intelligente unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die die folgenden fünf Kriterien erfüllt:

  1. Online-Doppelwandlertechnologie: Die drei Hauptarten von USV-Systemkonfigurationen sind Offline-, Line-Interactive- und Online-Doppelwandler. Für die geschäftskritischsten Anwendungen bietet eine Online-Doppelwandler-USV-Lösung den größten Schutzgrad. Mit dieser Art von USV werden Ihre Ultra-Tiefkühlschränke vollständig von der reinen Netzversorgung isoliert, was die Gefrierschränke vor Spannungseinbrüchen, Überspannungen sowie kompletten oder teilweisen Stromausfällen schützt. Dies könnte nämlich ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die richtige Lagertemperatur der Impfstoffe aufrechtzuhalten.
  2. Null Umschaltzeit auf Batterien: Selbst bei Anwendungen mit einem Generator ist die Umschaltung von der Hauptstromquelle auf den Backup-Generator mit einer Umschaltzeit verbunden. Diese Verzögerung kann den Betrieb des Gefrierschranks negativ beeinträchtigen und den Inhalt im Inneren gefährden. Eine Doppelwandler-USV füllt die Umschaltzeitlücke mit Batteriestrom, bis sich der Generator einschaltet. Für erstklassigen Schutz sollte die USV sofort auf den Backup-Notstrom der Batterien umschalten, um eine wahrhaft unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine konstante Lagertemperatur für die Impfstoffe zu gewährleisten.

  3. Skalierbare Laufzeit: Manchmal steht ein Generator nicht zur Verfügung oder die Notfallplanung für kritische Systeme erfordert eine Akkulaufzeit von Stunden anstatt von Minuten. In diesen Fällen kann ein USV-Modell, das externe Batterieschränke erkennen und sich mit ihnen zwecks zusätzlicher Batterieleistung verbinden kann, dieses Maß an Unterstützung bieten.

  4. USV-Fernüberwachungsfunktionen: Es ist wichtig zu wissen, dass die USV immer wie vorgesehen funktioniert und ihre Arbeit rund um die Uhr erledigt. Das Betriebspersonal muss auch wissen, dass die USV-Batterien vollständig geladen und jederzeit einsatzbereit sind. Eine intelligente USV ermöglicht die Überwachung aus der Ferne und vor Ort, wodurch das Personal den Batteriezustand verwalten und die Termine für einen Batterieaustausch proaktiv vorhersagen kann. Alarmbenachrichtigungen, die sowohl per E-Mail als auch per SMS gesendet werden, halten Mitarbeiter über alle Stromprobleme auf dem Laufenden und beschleunigen die Reaktionszeit, wenn es ein Problem mit einer Einheit gibt.

  5. Einfache Installation und Bedienung: Jetzt, wo Gesundheitsbetriebe so viel zu tun haben, darf eine USV nicht zur Komplexität beitragen. Ein Plug-and-Play-System, das sich schnell installieren und konfigurieren lässt und mehrere Gefriergeräte unterstützt, stellt sicher, dass Ihre Backup-Notstromversorgung eine Hilfe und keine Behinderung ist. Ein kompakter, flexibler Formfaktor, der auf dem Boden oder an der Wand montiert werden kann, optimiert die Installation weiter und nimmt nur minimalen Platz in Anspruch. Eine nutzerfreundliche, leicht lesbare Nutzeroberfläche für Systemeinblicke und -diagnosen vereinfacht den laufenden Betrieb und die Wartung des Systems.

Seien Sie bereit, Ihren COVID-19-Impfstoffen den Schutz zu geben, den sie verdienen.

Die neuen Pfizer- und Moderna-Impfstoffe stellen die dringend benötigte Hoffnung für den Kampf gegen das Coronavirus dar. Ultra-Tiefkühlschränke werden zusammen mit den Online-Doppelwandler-USV-Systemen, die sie sichern, eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen jeder Gesundheitseinrichtung spielen, sicherzustellen, dass jede Dosis gut eingesetzt wird. Wir bei Vertiv sind stolz darauf, Ihnen eine vollständig vorrätige Auswahl der Liebert® GXT5 USV-Serie anbieten zu können, die alle oben genannten Anforderungen erfüllt. Wenden Sie sich noch heute an Ihren lokalen Vertreter, um mehr darüber zu erfahren, wie GXT5 Ihnen bei Ihrer Impfstoffschutzlösung helfen kann.

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort