Es gibt keinen Mangel an Daten, die bei der Entscheidung für gute Vorsätze und Unternehmensziele helfen, die realistisch, aber auch angemessen ehrgeizig sind.
Die durch die Pandemie verursachte Störung hat viele Menschen – und Unternehmen – in einen kurzfristigen, reaktiven Modus versetzt.
Das Jahr 2021 scheint auch seine Herausforderungen zu haben, aber es gibt auch positive Anzeichen dafür, dass es in Ordnung sein könnte, eine längerfristige Planung in Angriff zu nehmen.
Für einige umfasst dieser Planungsprozess im Januar die Ausarbeitung von Neujahrsvorsätzen: Pläne mit einem Versprechen. Es ist leicht, Vorsätze als Firlefanz abzutun, aber es gibt einen historischen Präzedenzfall für Vorsätze. Die Gewohnheit geht offenbar auf babylonische Zeiten zurück. Während eines hauptsächlich religiösen Festivals proklamierten die Bürger ihre Loyalität gegenüber dem König, versprachen aber auch, Schulden zu begleichen und andere Verpflichtungen einzuhalten.
Die alten Babylonier hatten wahrscheinlich ihre eigenen Methoden, um zu erahnen, was das kommende Jahr bereithielt. Aber man kann sagen, dass sie keinen Zugang zu den Informationen hatten, die wir heute haben.
Wenn Sie beispielsweise 2021 ernsthaft abnehmen möchten, benötigen Sie Daten. Was ist Ihre Ausgangsbasis? Was ist Ihr Ziel? Und wie viel kann man pro Woche sicher verlieren? Wie das Sprichwort sagt: „Man kann nicht managen, was man nicht messen kann“.
Daten sind jedoch nicht nur wichtig für die persönliche Zielsetzung, sondern natürlich auch für die Unternehmensplanung. Glücklicherweise gibt es keinen Mangel an Analysten und Marktforschungsunternehmen, die helfen können.
Was treibt die Rechenzentrumsbranche im Jahr 2021 an?
Schauen wir auf die Rechenzentrumsbranche. Große Analystenfirmen haben mehrere Berichte darüber veröffentlicht, was 2021 in Bezug auf IT-Ausgaben, disruptive Technologien, M&A-Aktivitäten und eine Reihe anderer wichtiger Bereiche bedeuten könnte.
Beispiele sind unter anderem:
- Gesamtausgaben der IT: Laut der jüngsten Prognose von Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2021 voraussichtlich 3,9 Billionen US-Dollar betragen, was einer Steigerung von 6,2% gegenüber 2020 entspricht. CIOs müssen 2021 einen Spagat machen — Geld sparen und gleichzeitig die IT erweitern, so die Analystengruppe.
- Wachstum der Rechenzentrumskapazität: Der Immobiliendienstleister CBRE veröffentlicht globale Berichte, die das Wachstum von Multi-Tenant-Rechenzentren prognostizieren. In Europa prognostiziert CBRE beispielsweise einen beispiellosen „Tsunami der Versorgung“ mit 400 MW neuem Rechenzentrumsraum im Jahr 2021 und erneut im Jahr 2022.
- Edge Computing: Mit Blick auf die Zukunft erwartet IDC, dass die weltweiten Ausgaben für Edge Computing im Jahr 2024 250 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Unterdessen glaubt Forrester, dass das Edge-Wachstum einige IT-Budgets (und den Fokus) von der Cloud abziehen könnte, was das Wachstum der Public Cloud um fünf Punkte schmälern würde.
Was bedeuten diese Faktoren für das Rechenzentrum?
Vertiv konsumiert nicht nur Daten und Forschungsergebnisse, sondern entwickelt auch eine eigene Reihe jährlicher Rechenzentrumstrends, die auf dem Input von Experten aus dem gesamten Unternehmen basieren.
Für 2021 lauten diese Trends:
- Kritikalität wie bei Versorgungsunternehmen: Grundsätzlich sind Rechenzentren und digitale Infrastrukturen für das grundlegende Funktionieren von Gesellschaft und Wirtschaft noch wichtiger geworden. Das wird Auswirkungen auf das Wachstum der Branche haben und in Zukunft reguliert werden.
- Digitalisierung mit Nachbrenner: Die durch die globale Pandemie verursachten Veränderungen des Lebensstils haben im Wesentlichen eine neue Grundlage für die digitale Infrastruktur geschaffen. Die Investitionen in das IT-Ökosystem – einschließlich der Rechenzentren – haben sich beschleunigt, um sicherere, zuverlässigere und effizientere Remote-Arbeitsmöglichkeiten zu ermöglichen.
- Große Rechenzentrumskapazitäten in kleinen Räumen und am Edge: 2021 wird ein verstärkter Fokus darauf liegen, Hyperscale- und Enterprise-Level-Funktionen an Edge-Standorte zu bringen. Edge-Infrastrukturen werden robuster und ausgefeilter, wodurch die Remote-Transparenz über Systeme hinweg erhöht und die Optionen für das Remote-IT-Management erweitert werden.
- Der Fokus rückt bei 5G auf Energieverbrauch und -effizienz: Da jedoch viele Länder im Jahr 2021 mit der Einführung des 5G-Netzwerks beginnen, wird erwartet, dass sich die Diskussion auf den 5G-Energieverbrauch und Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz fokussiert.
- Nachhaltigkeit steht an erster Stelle: 2021 wird wahrscheinlich eine zunehmende Innovation in Bezug auf nachhaltige Infrastrukturen zu verzeichnen sein, da die Rechenzentrumsbranche weiterhin mit der Tatsache zu kämpfen hat, dass sie ungefähr 1% des weltweiten Energieverbrauchs ausmacht.
Vertiv veranstaltete kürzlich eine LinkedIn-Live-Veranstaltung, um diese Trends eingehender zu diskutieren. Eine Gruppe globaler Führungskräfte äußerte sich dazu, wie sich die Trends in ihrer Region auswirken und zu welchen Veränderungen sie führen können.
Am Ende der Sitzung diskutierte das Panel vor dem Hintergrund der Trends im Rechenzentrum, wie die kollektiven Neujahrsvorsätze der Rechenzentrumsbranche aussehen sollten. Wenn Sie sich die LinkedIn-Live-Sitzung ansehen, können Sie genau herausfinden, um welche es sich handelt.
Es scheint, dass zumindest einige Akteure der Rechenzentrumsbranche bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen, als sich theoretische Lösungen auszudenken. Fünfundzwanzig Unternehmen und 17 Verbände einigten sich auf einen Selbstregulierungsplan namens Climate Neutral Data Center Pact, um Rechenzentren in Europa bis 2030 klimaneutral zu gestalten.
Wie bei jedem Ziel oder jeder Lösung ist es jedoch relativ einfach, sie festzulegen. Es kommt darauf an, sich an sie zu halten.