The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Mit intelligenter Klimasteuerung die 5G-Hitzewelle meistern

Blog-Serie: Vertiv™ NetSure™ Control

Anders Lundgren •

Angesichts der raschen Entwicklung der Mobilfunktechnologien verliert man leicht den Überblick. Die Werbespots sind allgegenwärtig und versprechen das größte, schnellste und zuverlässigste und jetzt 5G-Netz, ohne auch nur einen Hinweis auf die erheblichen technologischen Fortschritte zu geben, die diese neueste Entwicklung erfordert.

Die Wahrheit ist: Bei 5G ist das anders.

Brian Partridge, Research VP 451 Research, bezeichnete 5G als „die folgenreichste und schwierigste Netzaufrüstung, mit der die Telekommunikationsbranche je konfrontiert war“, und er hat Recht. 5G-Netze bauen nicht einfach auf vorhandenen Geräten und der bestehenden Infrastruktur auf. Es handelt sich dabei um etwas völlig Neues – eine ausgeklügelte Mischung aus herkömmlicher Telekommunikations- und IT-Technologie, die es so vor fünf Jahren noch gar nicht gab, und die heute massive Investitionen in die IT-Bereitstellungen erfordert.

Die Telekommunikationsbetreiber und Netzwerktechniker wissen das.
Sie ringen seit Jahren mit den praktischen Herausforderungen von 5G – vom Erwerb von Grundstücken bis hin zu einem sprunghaften Anstieg des Energiebedarfs und drastisch veränderten Wärmeprofilen an ihren Standorten.

Fakt ist: 5G-Standorte erfordern im gesamten Netz Server und zusätzliche IT-Geräte an Standorten, die nie dafür vorgesehen waren, solche Geräte aufzunehmen. Die Server sind temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich und erzeugen selbst Wärme, die abgeführt werden muss, damit sie nicht ausfallen. Hitze und Feuchtigkeit sind keine neuen Herausforderungen für Telekommunikationsunternehmen, die routinemäßig mit Korrosion aufgrund von übermäßiger Feuchtigkeit in und um Geräte im Zugangsnetz zu kämpfen haben. Aber Server erzeugen zusätzliche Wärme und sind noch empfindlicher gegenüber Hitze und Feuchtigkeit.

Die heutigen intelligenten Telekommunikationsstandorte erfordern eine effizientere Kühlinfrastruktur und ein intelligenteres Klimatisierungssystem.
Bei Vertiv gehen wir dieses Problem mit einer Technologie an, die zum Patent angemeldet ist und als intelligente Klima Kontrolle (Intelligent Climate Control, ICC) bezeichnet wird.Und das funktioniert so: Die ICC-Einheit passt die Temperatur und die Lüfterdrehzahl anhand der internen Luftfeuchtigkeit automatisch an, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit in den Geräten zu erreichen und die Betriebsbedingungen in Telekommunikationsschränken oder -gehäusen im Freien zu optimieren – und dies unter Einhaltung der Gerätestandards ETSI 300 019-1-3 (innen) und ETSI 300 019-1-4 (außen).

Die ICC-Einheit arbeitet außerdem eng mit der Vertiv™ NetSure™ Control Unit (NCU) zusammen, um die lokalen und Fernüberwachungsfunktionen der NCU zu unterstützen und mit Informationen zu versorgen. Was die NCU alles kann, haben wir bereits in früheren Blogbeiträgen[ beschrieben. Wenn sie mit anderen intelligenten Technologien kombiniert wird, ist sie ein leistungsstarkes Werkzeug. In diesem Fall liefert die ICC Daten zu Lüfterbetriebsstunden, Lüfteralarmen, Lüfterfunktionstests, verstopften Filtern und Heizungstests, so dass Serviceteams die Fernwartungsfunktionen der NCU nutzen können, um Routinewartungen für das Funkzugangsnetz (Radio Access Network, RAN) zu planen und die Notwendigkeit von Notfallbesuchen vor Ort zu minimieren.

Die ICC wird in den Gehäusen der Vertiv™ NetSure™ M-Serie für 5G-Funk- und IT-Edge-Geräte für den Außeneinsatz eingesetzt und erhöht die Kühlkapazität für 5G-Geräte und trägt so zur Energieeffizienz des Gesamtsystems bei. Durch die Nutzung der intelligenten Klimasteuerung, der leistungsstarken und energieeffizienten Lüfterfilterlösungen, der verbesserten Batteriebelüftung und der Kompatibilität mit Lithium-Ionen-Batterien bietet die M-Serie von NetSure die beste Effizienz ihrer Klasse. Die ICC der M-Serie wurde bei den diesjährigen Cabling Innovators Awards in der Kategorie Distribution and Routing Equipment mit Gold ausgezeichnet.

800x450-global-inovators-award_366530_0.jpg

Der Rollout von 5G wird weltweit immer schneller vorangetrieben, und 6G steht schon bereit. Auch wenn die Einzelheiten zukünftiger Generationen der Mobilfunktechnologie heute noch nicht absehbar sind, eines ist doch sicher: Der Bedarf an Datenverarbeitung wird im gesamten Netz immer weiter zunehmen. Herkömmliche Telekommunikationsschränke und wetterfeste Schaltschränke bringen uns nicht weiter. Technologien wie die intelligente Klimasteuerung sind für den Aufbau eines IT-gestützten, zukunftssicheren Netzes, das die Anforderungen der Betreiber und Kunden heute und in Zukunft erfüllen kann, von zentraler Bedeutung.

Wie geht Ihr Unternehmen mit dem veränderten Temperaturprofil an 5G-Standorten um?

Vertiv™ NetSure™Gehäuse der M-Serie für den Außeneinsatzsind in EMEA erhältlich.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort