The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Freecooling, Evaporative and Adiabatic Cooling Technologies in Data Center Applications

The traditional cooling approach considers open aisle architectures with return air temperatures to cooling units between 22-26°C and supply air temperatures to the data center between 10-14°C to be considered standard.

With the use of intelligent air distribution management to the servers, data center designers and facility managers can increase chilled water temperatures from the standard 7-12°C, to 20-26°C.

As a result of the SmartAisle cold aisle containment solution, the servers’ exact cooling and airflow needs are met, thus investing only necessary kilowatts in targeted cooling. The SmartAisle solution increases space efficiency and provides uniform and predictable temperature to all IT equipment, directly controlling cold aisle temperature and humidity.

Combined with the right chiller, such as the Liebert® HPC freecooling chiller or the Liebert AFC adiabatic freecooling chiller, the benefits are even greater:

  • Higher capacity at smaller footprint
  • Significant energy savings as a result of the freecooling usage for a significant number of hours per year
  • Low noise operation

In this paper, we will investigate the impact of using freecooling technologies with and without adiabatic and evaporative technologies in major EMEA cities.

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort