Die Anfänge von Rechenzentren liegen in den frühen 1940er Jahren mit der aufkommenden Computerrevolution.
Wie alles, was damals mit Technologie zu tun hatte, waren Rechenzentren massiv und groß dimensioniert, aber ineffizient. Unter heutigen Maßstäben entsprach die IT-Leistung solch eines Rechenzentrums der eines modernen Taschenrechners. Aber im Laufe der Zeit haben sich Rechenzentren – ähnlich wie die meisten Technologien – weiterentwickelt und verfügen heute über mehr Leistung, kompaktere Ausführungen und einen hohen Grad an Effizienz.
Trotz der spektakulären Veränderungen, die wir in diesem Bereich bisher erlebt haben, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Die nächste Revolution des Rechenzentrums steht bevor und könnte innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert werden.
Näher am Edge
Im Jahr 2014 veröffentlichte Vertiv die Ergebnisse einer Studie, wie das Rechenzentrum von 2025 aussehen könnte. Fünf Jahre später haben wir diese Ergebnisse durch ein Halbzeit-Update überprüft, um zu schauen, inwieweit die prognostizierten Vorhersagen bereits eingetroffen sind.
Es wird immer schwerer, genau vorherzusagen, was die Zukunft bringt, da sich die Technologie sehr schnell weiterentwickelt und Veränderungen an der Tagesordnung sind. Das gilt insbesondere auch für die Welt der Rechenzentren. Denn sie bestimmen den Pulsschlag der neuen technologischen Entwicklungen entscheidend mit – das hat unser Halbzeit-Update mehr als einmal gezeigt.
Der wichtigste Trend der letzten fünf Jahre ist Edge, eine Entwicklung, die im Jahr 2014 nur etwa 0,2 auf der Rechenzentrums-Richterskala erreichte.
Edge sorgt für einen komfortablen IT-Zugang, der von heutigen Nutzern gefordert wird. Oder anders ausgedrückt: Geräte sind direkt und mit dem Ökosystem des Rechenzentrums verbunden und können dessen Ressourcen unmittelbar nutzen. In der Vergangenheit handelte es sich bei Netzgeräten vorwiegend um Router, Routing-Schalter und Desktop-Computer. Heute gestalten sich die Dinge etwas komplizierter – denn Laptops, Smartphones, Wearables und viele mehr benötigen Rechenzentrums-Leistung, was unweigerlich massive Veränderungen nach sich zieht.
Der entscheidende Unterschied bei diesen neuen Geräten ist die Mobilität. Sie bleiben nicht an einem Ort wie ein guter alter Desktop oder Router. Wir sind ständig unterwegs und somit auch die Geräte und Anwendungen, auf die wir angewiesen sind, um unsere Arbeit zu erledigen und den digitalen Bedarf unseres persönlichen Lebens zu decken.
Rechenzentren und Parkbänke
Im Jahr 2014 konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Branche hauptsächlich auf hybride Architekturen, die eine Mischung aus Unternehmens-, Cloud- und Colocation-Ressourcen nutzen.
Fünf Jahre später hat sich Edge als völlig neues Segment herauskristallisiert – mehr als die Hälfte der Befragten glauben, dass die Anzahl der Edge-Standorte in ihrem Umfeld um mindestens 100 Prozent steigen wird. Ein Fünftel geht von einer Steigerung von 400 Prozent oder mehr aus.
Da sich im Laufe dieser fünf Jahre viel verändert hat, sollte dieses Ergebnis eigentlich keine große Überraschung sein. Daten und Anwendungen liegen heute viel näher am Endverbraucher. Durch die Verfügbarkeit und Nutzung einer Vielzahl an kleinen, leistungsstarken Edge-Geräten, müssen Datenzentren, die das alles betreiben, sich auf diese Nutzungs- und Bedarfsveränderung einstellen.
Im Endeffekt bedeutet das, dass Mini- bzw. Micro-Rechenzentren allgegenwärtig werden, um z.B. Netzwerkdefizite in Metropolen wie Singapur abzufedern, die Smart-City-Bemühungen in ländlichen Gegenden zu unterstützen, bis hin zu Parkbänken in Paris, die die Nutzung von Anwendungen im Internet of Things (IoT) ermöglichen.
Archetypen, die alles in Echtzeit unterstützen
Einige könnten das Argument „Weshalb die Eile?“ vorbringen. Viele der Daten, die wir heute verarbeiten, müssen nicht in Echtzeit verarbeitet werden. Wenn Sie eine E-Mail oder ein lustiges Katzen-Video an jemanden schicken, spielt es keine Rolle, ob sie diese Nachrichten in vier oder acht Sekunden erhalten.
Während diese akzeptable Verzögerung für viele Anwendungen in Ordnung ist, schaffen wir immer mehr Technologie, die von Daten abhängen, die sofort verarbeitet werden müssen. Selbstfahrende Fahrzeuge, stark nachgefragte Artikel, Börsenhandel und auch Videokonferenzen sind einige Beispiele hierfür.
In einer separaten Studie hat Vertiv vier Edge-Archetypen identifiziert, und Anwendungen klassifiziert, die eine Edge-Infrastruktur benötigen, um effektiv zu sein: „datenintensiv“, „menschlich-latenzsensibel“, „Machine-to-Machine-latenzsensibel“ und „überlebenswichtig“.
Es gibt Bereiche, wo Sekunden oder sogar Mikrosekunden bei der Verarbeitung von Daten eine große Auswirkung haben. Beispielsweise wenn es sich um Direktkosten in einem Finanzdienstleistungsgeschäft oder um lebenserhaltende Maßnahmen in einer klinischen Einrichtung handelt.
Nächste Schritte für CIO und die IT-Abteilungen
Insgesamt haben die Ergebnisse der Studie keine allzu großen Auswirkungen auf CIO, IT-Manager oder die IT-Abteilung gezeigt. Der Verlauf der technologischen Entwicklung, Mobilität, des IoT und von allem, was damit zusammenhängt, bleibt insgesamt mehr oder weniger auf demselben Level.
Im Hinblick auf die IT-Infrastruktur bevorzugen die meisten Unternehmen bereits jetzt einen Mix an Rechenzentrumsleistung, um ihre Geschäftstätigkeiten ohne Ausfälle am Laufen zu halten. Ein kürzlicher 451-Forschungsbericht zeigt auf, dass mehr als 90 Prozent der Unternehmen im gesamten Asiatisch-Pazifischen Raum bereits auf Multiple-Cloud-Umgebungen setzen.
Essenziell dabei ist, dass Edge in dieser hybriden Umgebung berücksichtigt wird. Für Unternehmen kann das bedeuten, Edge-Rechenzentren für Zweigstellen oder Remote-Standorte einzuführen, um sicherzustellen, dass Daten, die einem der vier Archetypen entsprechen, direkt vor Ort verarbeitet werden und nicht von einem weit entfernten Rechenzentrum oder einer abgelegenen Colocation-Einrichtung abhängig sind. Dies ist besonders wichtig in Ländern wie Australien, in denen enorme Entfernungen zurückzulegen sind.
Für Regierungsorganisationen könnte es bedeuten, dass die Edge-Infrastruktur zur Unterstützung von IoT- und Smart-City-Anwendungen herangezogen wird, um dem modernen Bedarf der Nutzer gerecht zu werden.
Edge und die zur Unterstützung erforderlichen Mikrodatenzentren werden in der Computerrevolution keine Schlagzeilen machen oder vieldiskutierte Eckpfeiler des nächsten Schrittes in der Revolution sein. Und dennoch sind es Eckpfeiler, die von Unternehmen und Führungskräften bei der Entwicklung von Edge-Anwendungen und -Erfahrungen berücksichtigt werden müssen. Wenn nicht, werden wir schneller an die Grenzen unserer Ideen stoßen, als uns lieb ist.
Um mehr über die Ergebnisse zur Studie zu erfahren lesen Sie den vollständigen Bericht: Das Rechenzentrum 2025: Näher am Edge