The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

5 Faktoren, die Sie bei der Stromversorgung für Ihren 5G-Rollout berücksichtigen sollten

5 Faktoren, die Sie bei der Stromversorgung für Ihr 5G-Rollout berücksichtigen sollten

Henrik Nilén •

Die weltweite Einführung von 5G wird das Leben, wie wir es kennen, für Verbraucher, Unternehmen und Regierungen verändern. Ein Großteil des Geschehens wird sich in und um die Großstädte in aller Welt abspielen, wo eine wachsende Bevölkerung, knappe Ressourcen, die Erfordernisse des Klimawandels und der Wunsch von Regierungen, Servicebereitstellung zu optimieren, eine Renaissance der technologiegestützten Entwicklung einleiten werden.

Die Verbraucher werden in Smart Cities leben und Technologie nutzen, um ihre täglichen Aktivitäten zu vereinfachen, angefangen bei der Steuerung ihres Zuhauses über die Nutzung von öffentlichen Räumen bis hin zu Verkehrsmitteln. In ähnlicher Weise wird die Industrie ihre Güter in intelligenten Fabriken mit Hilfe von Echtzeitdaten aus vernetzten Geräten, automatisierten Prozessen und Robotern herstellen. Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, brauchen Städte allerdings eine andere Telekommunikationsinfrastruktur – eine, in der Basisstationen flächendeckend platziert sind, damit für diese intelligenten Dienste die erforderliche, schnelle und störungsfreie Konnektivität bereitgestellt werden kann.

Vorbereitung auf eine Ära der ständigen Konnektivität – überall

Mit 5G wird die Bereitstellung digitaler Dienste fast überall möglich, und zwar durch:

  • 100-mal: schnellere Datenverarbeitung, schneller als LTE
  • 100-mal: mehr Verbindungen als 4G
  • < 1 Millisekunde: Latenz
  • 99,999%: garantierte Zuverlässigkeit

Die Anwendungen für die Smart City umfassen Luftqualität und Wasserversorgung, Beleuchtung, Parkraum, Verkehr und Abfallwirtschaft.

Lösungen für die Herausforderungen bei der Einrichtung von 5G-Basisstationen

Gleichrichter an Basisstationen wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um, mit dem Telekommunikationsgeräte im Zusammenspiel mit Batterien Funkverbindungen ermöglichen und eine Verfügbarkeit von 99,999 % gewährleisten. Diese Gleichrichter spielen somit eine entscheidende Rolle dabei, die nötige Konnektivität für neue Anwendungen, die auf der 5G-Technologie basieren, möglich zu machen. Angesichts des begrenzten Platzes auf Mobilfunkmasten und stark bebauter Stadtgebiete müssen Funkgeräte, Gleichrichter für den Außeneinsatz und Batterien einen kleinen Formfaktor haben.

1.Basisstationen müssen an kleinen, oft schwer zugänglichen Orten platziert werden: Telekommunikationsanbieter setzen Gleichrichter im Freien auf Masten, Dächern und Türmen ein. Das bedeutet, dass die von ihnen umgesetzten Lösungen klein und einfach einzurichten sein müssen.

Vertiv NetSure IPE verfügt über ein hochdichtes Design in einem kleinen Gehäuse mit den Abmessungen 400 x 300 x 62 mm. Das heißt es kann in einer Vielzahl von Umgebungen mit beschränktem Platz installiert werden und ist optisch weniger aufdringlich. Zum Vergleich: Ein normales Paket DIN-A4-Papier ist ca. 300 x 210 x 55 mm groß. Dabei erlaubt Bluetooth-Konnektivität eine Reichweite von bis zu 10 Metern, sodass die Techniker die Einstellungen über ihre mobilen Geräte aus der Ferne vornehmen können.

2.Gleichstromversorgungen für den Außeneinsatz müssen robust genug für schwierige Witterungsbedingungen sein:Gleichrichter für den Außeneinsatz müssen tagtäglich Hitze, Feuchtigkeit und anderen Witterungsbedingungen standhalten können, ohne dass die Stromversorgung Schaden nimmt.

Vertiv NetSure IPE verfügt über die Schutzart IP65 und kann unter schwierigen Bedingungen von -40 °C bis 75 °C eingesetzt werden. Daher kann das Gerät weltweit unter vielfältigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Durch den lüfterlosen Betrieb eignet sich diese Gleichrichter- und Backup-Lösung zudem ausgezeichnet für Wohngebiete, da sie geräuschlos ihren Dienst versieht.

3. Gleichrichter für den Außeneinsatz müssen extrem zuverlässig sein: Für vernetzte Services wie intelligenten Transport muss das Netz ständig verfügbar sein. Daher ist es wichtig, dass Gleichrichter für den Außenbereich den nötigen Strom liefern, die die Basisstationen bei ständig wechselnden Anforderungen an die Kapazität und unter veränderlichen Lastbedingungen benötigen.

Vertiv NetSure IPE ist eine wartungsfreie Lösung mit einer langlebigen Backup-Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien sowie Fernüberwachungsfunktionen, damit 5G-Netze unter allen Bedingungen betriebsbereit bleiben.

4.Telekommunikationsanbieter müssen 5G schnell einführen:Das Rennen um 5G ist in vollem Gange und der Wettbewerb unter den Betreibern ist knallhart. Weltweit ist der Bedarf nach der höheren Bandbreite und den schnelleren Geschwindigkeiten der Datenübertragung, die 5G verspricht, groß. Betreiber müssen ihre 5G-Netze schnell zum Laufen bringen, um diese Chance zu nutzen und die Rolloutkosten niedrig zu halten. Ein einzigartiges Service-Panel erlaubt den schnellen Zugang zu Sicherungen und Kabelanschlüssen und ermöglicht eine problemlose Wartung. Dank den vielseitigen Montageoptionen, den Kabelschnellverbindern, der Frontblende und der Bluetooth-Kommunikation ist der Gleichrichter Vertiv NetSure IPE für den Außeneinsatz schnell zu installieren.

5.Betreiber wollen eine energieeffiziente Lösung bereitstellen: 5G Remote Radio Heads verbrauchen mehr Strom. Die Spannungsabfälle und Leistungsverluste von der Basis eines Masts bis zu den Funkgeräten an der Spitze können allerdings erheblich sein. Der Vertiv NetSure IPE kann in der Nähe der Remote Radio Heads installiert werden. So kann der Spannungsabfall auf ein Minimum begrenzt und die Energieeffizienz des Netzes verbessert werden. Sowohl der Gleichrichter als auch die Batterie arbeiten mit natürlicher Konvektionskühlung, ohne dass ein externes Kühlgerät erforderlich ist. Der Gleichrichter arbeitet mit einem Spitzenwirkungsgrad von 96,3 Prozent, was den Stromverbrauch und die Kosten reduziert.

Wie unsere Kunden den Vertiv NetSure IPE schon jetzt einsetzen

Der Vertiv NetSure IPE kann flexibel eingesetzt werden und so unterschiedliche geschäftliche Anforderungen erfüllen. Ein Telekommunikationsanbieter hat z.B. eine neue 5G-Lösung unter Verwendung von Remote Radio Heads mit einem Gleichrichter von einem Wettbewerber umgesetzt, der den Anlaufstrom nicht bewältigen konnte und schließlich ausfiel. Der Vertiv NetSure IPE verwendet eine Ausgangssicherung, die für eine höhere Stromstärke ausgelegt ist. So konnte er die höhere Stromstärke problemlos bewältigen.

Ein anderer Betreiber entschied sich im landesweiten Rollout von 5G-Standorten für den Vertiv NetSure IPE. Der Betreiber wird auf jedem Mast drei Remote Radio Heads mit einem Gleichrichter für den Außeneinsatz und einer Batterie mit 50 Ah und spezieller Überwachung für jedes Funkgerät eingesetzt, damit sein 5G-Netz stets läuft. Auch die Verwendung von Kabelschnellverbindern und Bluetooth-Kommunikation trägt dazu bei, dass die Bereitstellung schneller vonstatten geht.

Fazit

Bei der Planung und beschleunigten Bereitstellung ihrer 5G-Netze, müssen Telekommunikationsanbieter für die Einrichtung und den Betrieb von Basisstationen eine Vielzahl verschiedener Aspekte berücksichtigen. Der Vertiv™ NetSure™ IPE liefert zuverlässige Gleichstromversorgung, Batterie-Backup und Fernüberwachungsfunktionen, die diese Betreiber für eine neue 5G-Anwendungen benötigen. Der kleine, robuste und leistungsstarke Vertiv NetSure IPE ist der Gleichrichter für den Außeneinsatz, auf den sich Telekommunikationsunternehmen verlassen werden, um ihre 5G-Netze auch unter schwierigsten Bedingungen am Laufen zu halten, egal wo sie sich auf der Welt befinden.

Erfahren Sie mehr über Vertiv™ NetSure™ IPE.

Verwandte Artikel

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort