UPDU Vertiv Geist, Unidade de Distribuição de Energia Universal
A UPDU é uma unidade de distribuição de energia para racks versátil, com uma entrada de alimentação universal e um Cabo FSC (vendido separadamente) e compatível com alimentação CA comum, variando de 16A a 60A e de 120V a 415V. Disponível em modelos básicos ou inteligentes com avançado monitoramento remoto de energia, ambiental e chaveamento opcional no nível das tomadas. Ela simplifica as implementações da infraestrutura crítica de TI ao permitir que um único modelo seja instalado no mundo todo.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
UPDU Vertiv Geist, Unidade de Distribuição de Energia Universal
A UPDU é uma unidade de distribuição de energia para racks versátil, com uma entrada de alimentação universal e um Cabo FSC (vendido separadamente) e compatível com alimentação CA comum, variando de 16A a 60A e de 120V a 415V. Disponível em modelos básicos ou inteligentes com avançado monitoramento remoto de energia, ambiental e chaveamento opcional no nível das tomadas. Ela simplifica as implementações da infraestrutura crítica de TI ao permitir que um único modelo seja instalado no mundo todo.
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
Especificações
As UPDUs Vertiv estão disponíveis em capacidades máximas de potência de carga de 11kW e 22kW, em formatos vertical ou horizontal, com várias combinações de receptáculos e opções de monitoramento. Para ver a lista completa dos modelos disponíveis, acesse o Seletor de rPDU.
UI30006L
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11kW máx | Definida pelo FSC | Definida pelo FSC | 24 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
See more product information | ||||||||
UI30007L
|
||||||||
22kW máx. | Definida pelo FSC | Definida pelo FSC | 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2.25 in | 21 lbs |
See more product information | ||||||||
UU30009L
|
||||||||
11kW máx. | Definida pelo FSC | Definida pelo FSC | 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 27 lbs |
See more product information | ||||||||
UU30010L
|
||||||||
22kW máx. | Definida pelo FSC | Definida pelo FSC | 18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 25 lbs |
See more product information | ||||||||
UI30023
|
||||||||
11kW max | Variable | Variable | 42 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
See more product information | ||||||||
UI30026
|
||||||||
22kW max | Variable | Variable | 30 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2.5 in | 21 lbs |
See more product information |
Vantagens
Recursos
- Vertiv™ Geist™ Rack Power Distribution Unit Installer User Guide equipped with Firmware 6.x.x. SL-71211.pdf
- Vertiv Geist Power Distribution Units Switched, Unit and Outlet Monitored Upgradeable Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Geist™ IMD-5M Replacement Guide (SL-71238).pdf
- Geist™ PDU IMD Modules Replacement Guide.pdf
- Vertiv Geist Upgradeable PDU and Universal PDU Quick Installation Guide (SL-70646).pdf
- Geist™ API Specification API Specifications SL-70874.pdf
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.