The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

NetSure Série 8000

Os sistemas de energia de alta densidade NetSure Série 8000 oferecem a flexibilidade maior de uma planta cabeada em sistemas com arquiteturas centralizadas ou distribuídas. Retificadores de 5800 watts entregam até 16.800 amperes de corrente à -48 VCC. Compartimentos individuais de alimentação e distribuição podem ser configurados para atender aos requisitos de qualquer aplicação. Esses sistemas NetSure são projetados para dar suporte a aplicações com ou sem fios, incluindo centrais, MTSOs, data centers e head ends.

Obter Brochura Obter Manual

Especificações por modelo
NetSure 8200 (582140000)
1 MW   20,000 A   48 VDC   208 or 480 VAC, 3-phase   Power Bay   7'   24"   30"   995 lbs. with rectifiers  
NetSure 8100DB Distribution Bay
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load)   4800 A (8 load) or 3600 A (6 load)   48 VDC   48 VDC   Distribution Bay   84"   26" or 30"   16" or 24"   160 - 425  

Vantagens

Endereça as demandas de alimentação atuais e futuras com sistemas de potência escalável que podem ser ajustados com segurança durante a operação em funcionamento
Reduz deslocamentos desnecessários ao site com serviços remotos que permitem que você identifique problemas e tome medidas corretivas
Adapta-se de forma fácil e segura aos requisitos de novas cargas com trocas de disjuntores e de distribuidores a quente

Recursos

Otimização da alimentação de energia e da distribuição da carga
Expansão segura do sistema com troca de disjuntores e de distribuidores a quente
Certificado NEBS Nível 3

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma