UPDU Vertiv Geist, Unidad de Distribución de Energía Universal
La UPDU es una unidad de distribución de energía para gabinetes, con entrada universal y cable de instalación desmontable. Es compatible con las configuraciones de energía de CA más comunes (16-60A, 120-415V). Está disponible en modelos básicos e inteligentes con monitoreo remoto de la potencia y el entorno, y conmutación de nivel de salida. Simplifique las implementaciones de infraestructura crítica de TI al permitir la instalación de un solo modelo en todo el mundo.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Transmisión y distribución de energía y gas
UPDU Vertiv Geist, Unidad de Distribución de Energía Universal
La UPDU es una unidad de distribución de energía para gabinetes, con entrada universal y cable de instalación desmontable. Es compatible con las configuraciones de energía de CA más comunes (16-60A, 120-415V). Está disponible en modelos básicos e inteligentes con monitoreo remoto de la potencia y el entorno, y conmutación de nivel de salida. Simplifique las implementaciones de infraestructura crítica de TI al permitir la instalación de un solo modelo en todo el mundo.
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Transmisión y distribución de energía y gas
Especificaciones
Las UPDU Vertiv Geist se encuentran disponibles en capacidades máximas de carga de 11 kW y 22 kW, tanto en montaje vertical como horizontal, con varias combinaciones de tomacorrientes y opciones de monitoreo. Para ver la lista completa de modelos disponibles, utilice el Buscador de PDU para racks.
UI30006L
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kW máx. | Definido por el cable FSC | Definido por el cable FSC | (24) C13, (12) C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
UI30007L
|
||||||||
22 kW máx. | Definido por el cable FSC | Definido por el cable FSC | (24) C13, (6) C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2.25 in | 21 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
UU30009L
|
||||||||
11kW máx. | Definido por el cable FSC | Definido por el cable FSC | (30) C13, (6) C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 27 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
UU30010L
|
||||||||
22 kW máx. | Definido por el cable FSC | Definido por el cable FSC | (18) C13, (12) C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 25 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
UI30023
|
||||||||
11kW max | Variable | Variable | 42 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
UI30026
|
||||||||
22kW max | Variable | Variable | 30 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2.5 in | 21 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Vertiv™ Geist™ Rack Power Distribution Unit Installer User Guide equipped with Firmware 6.x.x. SL-71211.pdf
- Vertiv Geist Power Distribution Units Switched, Unit and Outlet Monitored Upgradeable Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Geist™ IMD-5M Replacement Guide (SL-71238).pdf
- Geist™ PDU IMD Modules Replacement Guide.pdf
- Vertiv Geist Upgradeable PDU and Universal PDU Quick Installation Guide (SL-70646).pdf
- Geist™ API Specification API Specifications SL-70874.pdf
- Vertiv™ Geist™ Product Overview Brochure.pdf
- Vertiv™ Geist™ Environmental Monitoring Product Overview Brochure.pdf
- Vertiv Rack PDU Brochure SL-20881
- Vertiv™ Geist™ UPDU and FSC Handout SL-70516
- Universal Rack Power Distribution Unit (UPDU) Application Brief
- Vertiv Geist Rack PDU Color Coded Outlet Guide SL-26403.pdf
- Vertiv Geist Rack PDU Channel Handout SL-70676.pdf
- Vertiv RFCode R175-0010 Rack PDU Sensor Data Sheet.pdf
- R175-0010 Rack PDU Sensor for Vertiv Geist rPDU Application Brief (RF Code).pdf
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.